C1675D5A

周波数

50 Hz
定格 kW kVA
常用出力 1200 1500
非常用出力 1340 1675
データセンター連続 1200 1500

製品の在庫状況

アフリカ・中東、アジア太平洋、ヨーロッパ、インド、ラテンアメリカ
KTA50LG画像

周波数

50

排出ガスレベル

EU、移動式アプリケーション

EU、定置型アプリケーション

EPA、ノンロード(ポータブル)アプリケーション

EPA、定置型緊急アプリケーション

EPA、定置型非緊急アプリケーション

エンジンモデル&燃料タイプ

KTA50-GS8 - ディーゼル

定格

常用出力

非常用出力

製品タイプ

50Hz ディーゼル

筐体のタイプ

非格納

ISO コンテナ

kW/kVA

1000 - 2000 kW/kVA

常用出力

1200 kW

1500 kVA

非常用出力

1340 kW

1675 kVA

データセンター連続

1200 kW

1500 kVA

セールス担当者へのお問い合わせまたはサービス拠点を検索