C1000N6B

周波数

60 Hz
定格 kW kVA
非常用出力 1000 1250

製品の在庫状況

北米
1000kwエンジン

周波数

60

排出ガスレベル

EU、移動式アプリケーション

EU、定置型アプリケーション

EPA、ノンロード(ポータブル)アプリケーション

EPA、定置型緊急アプリケーション

EPA、定置型非緊急アプリケーション

エンジンモデル&燃料タイプ

QSK60G - 天然ガス

定格

非常用出力

製品タイプ

60Hz 天然ガス

筐体のタイプ

防音&耐候性

kW/kVA

1000 - 2000 kW/kVA

非常用出力

1000 kW

1250 kVA

関連モデル

周波数(Hz)

60

燃料タイプ

天然ガス

非常用出力

1300 kW

1625 kVA

セールス担当者へのお問い合わせまたはサービス拠点を検索