バッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)製品概要

事前設定されたカミンズのBESSユニットは211〜2280kWhの容量を備え、安全で信頼性の高いエネルギー貯蔵に最適です。

病院の前にあるバッテリーエネルギー貯蔵システム
病院の前にあるバッテリーエネルギー貯蔵システム
性能と安全性を最大限に引き出す設計


在庫状況

アフリカ、アジア太平洋、中国、欧州、インド、ラテンアメリカ、中東。

最先端のバッテリー技術

実績と信頼のあるリン酸リチウムイオンおよび第二鉄リン酸リチウム(LFP)電池を使用。他の電池の化学的性質より長寿命であると同時に、熱暴走が起きにくい点が特徴です。

液冷熱管理

空冷式BESSユニットよりも最適な効率でバッテリー温度を維持するグリコールベースの熱管理システムを採用。これにより、均一な温度分布が保証され、パフォーマンスが向上すると同時に、バッテリ寿命と信頼性が向上します。

火災に対する3段階の安全対策

3つのレベルの安全システムを装備

  • 安全な温度範囲を超えるとリアルタイム・セルレベルモニタリングが自動的にセルを停止、異常時にも安全を確保する内蔵液浸保護で安全性強化
  • FK-5-1-12消火剤
  • 外部消火ホースにシームレスに接続できる内部スプリンクラーシステム

産業

オフグリッド エネルギー管理 回復力
  • 孤立地域
  • 鉱業用
  • 石油・ガス
  • リモート産業用
  • 島しょ部電力
  • 製造施設・工業施設
  • EV充電インフラ
  • 商用施設
  • 大学・研究機関
  • データセンター
  • 医療施設
  • 商用施設
  • 公共施設
  • 上水・下水処理プラント
バッテリーエネルギー貯蔵システム標準10フィートコンテナ

標準10フィートコンテナ

211kWh・422kWh
BESS20フィートコンテナ

標準20フィートキューブコンテナ

633kWh・1056kWh・1520kWh・2280kWh
採掘現場におけるバッテリーエネルギー貯蔵
革新的で高効率、拡張性の高いエネルギーシステム

高エネルギー密度

標準の10フィートと標準の20フィートの高さの立方体コンテナの2つのアーキテクチャ設計を採用、各システムは絶縁トランスと電力変換システムを備えています。バッテリー液冷システムが熱放散の効率的な管理を行い、均一な温度制御を担保。パフォーマンスを向上させると同時に、長寿命化にも寄与しています。

容易な設置

プラグアンドプレイ機能を備えた完全な自己完結型の各ユニットは、工場での事前試験と検証を通過しています。カミンズの発電機セットおよびコントローラーとのシームレスな統合が可能です。

輸送を前提とした設計

安全コンテナ条約(CSC)認証と標準的なコンテナ設計とを組み合わせることで貨物船との互換性を担保するなど、輸送の合理化に寄与します。

真のオングリッドおよびオフグリッド設計

BESSは、最大限の汎用性と復元力を実現するためにグリッドフォーミング(VF)モードまたはグリッドフォロー(PQ)モードのいずれかの動作に対応しています。各ユニットの電力変換システム(PCS)は、それぞれの電力範囲に合わせて最適化されています。

BESS製品発表会での講演
BESS製品発表会での講演
バーチャル製品発表会動画

カミンズBESS製品シリーズ2024のグランド発表をこちらで直接ご覧いただけます。

仕様

エネルギーノード 211, 422, 633, 1056, 1520, 2280 kWh
バッテリー種別 リチウムイオン(LFP)
電圧・周波数 380~415V AC(50Hz)
Cレート / IP定格 0.5C / IP55
動作温度 -30~50℃
冷却システム 液冷式バッテリー、HVAC(コンテナ内空間温度)
動作高度 海面2000m(ディレートなし)
適合認証・コンプライアンス

バッテリーラック・システム関連 - IEC62619、IEC60536、UL1973、UL9540A、UN38.3、欧州電池規則
2023/1542

電力変換システム・電気関連 -AS/NZS 3000、IEC61558、IEC624777-1:2022、
IEEE 1547、AS/NZS 4777


コンプリートシステム関連 -CE/UKCA、LVD 2014/35/EU(IEC 62477-1:2022)、EMC指令
2014/30/EU(IEC61000-6-2 および -6-4)、リーチ、 欧州電池規則 2023/1542 、
IEC62933(-5-1、-5-2)、コンテナ用CSC、UN3536

 

 

バッテリー充電

BESSカタログ

カミンズのBESS製品シリーズ全体をご覧いただけます。カミンズ製品のメリットにご注目ください。
バッテリーが満充電

BESSバトルカード

カミンズBESS製品シリーズを1ページで簡単にご紹介しています。製品の機能や使用事例をご覧ください。
BESSコンテナ

主軸コンセプトとアプリケーション

バッテリーはBESSでほぼ満充電です

インバーターベースの技術と同期機における同期と負荷分散

お問い合わせ