X10乗合バス用エンジン

注目のエンジン

X10

まったく新しいカミンズX10エンジンは、さまざまなデューティサイクルにおいて性能を発揮する設計となっており、30フィートおよび60フィートの都市型バスのための厳しいストップ・アンド・ゴー環境に配慮した特性が特徴です。450馬力の最大出力と1,650lb-ftの最大トルクを発揮するX10は、丘陵地帯や都市の混雑するルートに求められる加速力と登坂能力を有し、最も重要な瞬間に信頼性の高いパフォーマンスを提供します。

B72乗合バス用エンジン

注目のエンジン

B7.2

カミンズB7.2ハイブリッドは、次世代のB6.7ハイブリッドディーゼルシステムです。B型ディーゼルエンジンが40 年以上にわたって培ってきた実績に基づいた設計のこのB7.2ハイブリッドは、2027年排出ガス要件を満たすと同時に、すべての乗り合いバスのニーズに応えます。

街を走る乗合バス
お客様のオペレーションに最適フィット

B6.7は地域のシャトルバス用途に適しており、一方、B6.7 ハイブリッド、L9、L9ハイブリッドは輸送に適しています。代替エネルギーを検討している公共交通機関にとって、圧縮天然ガス(CNG)、液化天然ガス(LNG)、再生可能天然ガス(RNG)に対応したL9N以上のものはないでしょう。また、米国の国家環境大気質基準の未達成地域にお住まいのお客様にとって、L9N ニアゼロ (NZ)は、CARBのニアゼロ基準である.02g NOx/bhp hrの認証を取得しており、賢明な選択です。

B6.7、L9、ノースカロライナ州のロッキーマウントエンジン工場で製造されており、またL9Nは共に、バイアメリカ条項に適合しています。すべてのエンジンは、北米で最大かつ最も有能なサービスおよびサポートネットワークであるカミンズ Careによってバックアップされています。

バスのダッシュボード
仕事を成し遂げるテクノロジー

B6.7は、シングルモジュール後処理システムを採用しており、熱管理の向上、整備性の向上、スペースの削減により、シャトルバスの性能と燃費の向上を実現します。乗合バス用途では、B6.7ハイブリッドの定常的な動作が、電気モーターへの継続的な電力供給を可能にします。この組み合わせにより、シングルモジュール後処理システムの革新性をシステムに活かすことができます。 

L9では、都市部の輸送バスが遭遇する過酷な運転条件のため、実績のあるモジュール式後処理システムを引き続き採用します。モジュラー式後処理システムを採用することで、DPFの容量が大きくなり、より高いレベルの信頼性と耐久性を実現しています。 

L9Nでは、天然ガスと化学量論的冷却式排気ガス再循環装置の燃焼により、メンテナンスフリーのTWC(三元触媒)を採用することが可能です。この燃焼では、天然ガスと酸素を理想的な比率で燃焼させ、酸素のない排気を実現しています。乗用車の触媒と同様の三元触媒は、洗浄や再生の必要がありません。

デスクでお客様をサポートするカミンズのカスタマーサービス担当者
比類のないサポート

B6.7、B6.7ハイブリッド 、L9、およびL9Nは、すべて北米の3500箇所以上の拠点を持つ最大の販売サポートネットワークによって支えられています。コネクテッドダイアグノスティックスのような新しい革新的な機能により、カミンズのエンジンを搭載した乗合バスやシャトルバスは、あらゆるタイプの故障コードを誘発するイベントに関連する重要なデータを即座にカミンズに提供し、即座に分析を行います。最も可能性の高い原因に基づいた通知が、電子メールまたは無料のコネクテッドダイアグノスティックスのモバイルアプリを介して即座に送信されるため、どのような行動を取るべきかが明確になります。 

カミンズの専門家へのご相談は、1-800-CUMMINS(1-800-286-6467)まで今すぐお問い合わせください。サービスアシスタンスや保証、またはメンテナンス情報など、お客様が必要とするあらゆる情報を、効率的なサービスを通して提供しています。

乗合バスのパワー

概要

カミンズは、オペレーターが期待する信頼性と耐久性、そして地方自治体が必要とする柔軟性を提供します。

単位

出力

260 - 360 hp

出力

194 - 268 kW

トルク

860 - 1250 lb-ft

トルク

1166 - 1695 N•m

認証

EPA 2024

出力

250 - 320 hp

出力

186 - 239 kW

トルク

660 - 1000 lb-ft

トルク

895 - 1356 N•m

認証

EPA 2018

出力

280 - 330 hp

出力

209 - 246 kW

トルク

900 - 1100 lb-ft

トルク

1220 - 1491 N•m

認証

EPA 2017

出力

260 - 380 hp

出力

194 - 283 kW

トルク

720 - 1250 lb-ft

トルク

976 - 1695 N•m

認証

EPA 2017

出力

200 - 240 hp

出力

149 - 179 kW

トルク

520 - 560 lb-ft

トルク

705 - 759 N•m

認証

EPA 2017

出力

200 - 300 hp

出力

149 - 224 kW

トルク

520 - 660 lb-ft

トルク

705 - 895 N•m

認証

EPA 2017

出力

- 280 hp

出力

- 209 kW

トルク

- 660 lb-ft

トルク

- 895 N•m

認証

EPA 2017

出力

280 - 330 hp

出力

209 - 246 kW

トルク

900 - 1100 lb-ft

トルク

1220 - 1491 N•m

認証

EPA 2013

出力

280 - 320 hp

出力

209 - 239 kW

トルク

900 - 1000 lb-ft

トルク

1220 - 1356 N•m

認証

EPA 2013

出力

280 - 280 hp

出力

209 - 209 kW

認証

EPA 2013

出力

280 - 330 hp

出力

209 - 246 kW

トルク

900 - 1100 lb-ft

トルク

1220 - 1491 N•m

認証

EPA 2010

出力

250 - 320 hp

出力

186 - 239 kW

26件中1〜12件目を表示
お問い合わせ