X10 Euro 7

出力

320 - 450 hp 239 - 336 kW

トルク

1696 lb-ft 2299 N•m

認証

ユーロVI、ユーロ7

製品の在庫状況

ヨーロッパ

用途

Euro規制準拠トラック&バス
X10 Euro 7エンジン

Euro 7対応の次世代エンジン

Euro 7を含む今後の世界的な排出ガス規制に対応する次世代の超低排出ガスディーゼルエンジン。

  • X10は軽量でコンパクトなエンジンで、代替電源に容易に切り替えられない用途に適しています
  • 高度なディーゼルは、排出量を削減するために、現時点で実用的で身近なルートです
  • 大幅な性能向上により、エンジンの小型化に対応
  • プラットフォームに新しくスカルプトされたブロックは、同クラスの現行エンジンよりも非常に高い出力重量比を発揮します
  • 超低NOxおよび粒子状物質(PM)と低CO2
  • Euro 7に対応


弊社の完全版パンフレットライブラリをご覧になる場合は、ここをクリックしてください。
X10ユーロ7エンジン

イノベーション・テクノロジー・サービス

カミンズ HELM™ プラットフォーム

カミンズ HELM™は、お客様のニーズに合わせて燃料を選べる業界初のエンジンプラットフォームシリーズです。X10シリーズは、カミンズだけでなく、業界をより輝かしい未来へと導くイノベーションの一例です。

効率
パフォーマンス

または