出力
300 - 430 hp
224 - 321 kW
トルク
lb-ft
0 N•m
製品の在庫状況
アフリカ・中東、アジア太平洋、ヨーロッパ、インド、ラテンアメリカ、北米
用途
船舶用
船舶用 - レクリエーション
船舶用 - リコン
船舶用 - 商業用
221-316 kW | 300-430 hp
- パフォーマンス、信頼性、耐久性において、エンジンのオリジナル仕様に適合または上回るように製造します
- カミンズの5段階の再製造プロセスに基づいて完全に再製造されています。
- カミンズユニットを交換するためのエクスチェンジパッケージおよびあらゆる船のあらゆるブランドと交換するためのリパワーパッケージ
- 2年間、2000時間の保証が付いており、カミンズのグローバルサービスネットワークでサポートされています。
- メキシコ、サンルイスポトシのカミンズReConエンジン工場で再製造
商用のお客様の声:ReConエンジン