電力ユニットーステージV

トータル電力パッケージ - ステージV / パフォーマンスシリーズ電力ユニット

世界の産業界では、信頼性と性能が重要視されており、カミンズの電力ユニットは、最新のステージVエンジン、冷却システム、補助機器で構成される、黄瀬品でトルクを発揮する機械的な電力パッケージとして、供給されています。

出力

100 - 675 hp 75 - 503 kW

トルク

443 - 2050 ポンド・フィート601 - 2779 N•m

認証

ステージ V、EU ステージ V

製品の在庫状況

北米、アフリカ、中東、ラテンアメリカ、アジア太平洋、ヨーロッパ

用途

農業用
建設機械用
鉱業用エンジン
カミンズB6.7電力ユニット ステージV

現在、各電力ユニットの70%以上が装着のために事前承認されており、シンプルな統合プロセスによりお客様の時間とリソースを節約することができます。

カミンズの各電力ユニットには、以下が含まれます。

  • カミンズ ステージ V / パフォーマンスシリーズ・エンジン
  • Single Module™ 後処理 (F3.8™ - L9™)
  • ラジエーター
  • ホース類
  • 空気清浄器
  • 冷却システム
  • 装着足

カミンズの電力ユニットはカスタマイズが可能で、後処理システムはお客様のご要望に応じて、装着または装着なしで提供できます。

建設業から鉱業まで、カミンズの電力ユニットは世界中の重要な用途に役立っています。世界最大の独立したエンジンメーカーであるカミンズは、電力ユニットが、クラッシャー、スクリーナー、ドリル、ポンプなど、あらゆる用途に対応し、お客様の機器の負荷サイクルに完全に最適化されるように取り組んでいます。

機能 & メリット

より多くをより少ないもので - ステージ v / パフォ^マンスシリーズのエンジン範囲

各電力ユニットの心臓部には、カミンズの ステージ V エンジンが搭載されています。性能が向上し、機械の能力が高まり、信頼性が向上し、EGRフリーのシンプルな設計で12Lとなったカミンズのステージ V / パフォーマンスシリーズのエンジンは、世界中の機器サプライヤーとオペレーターに、より多くをより少ないもので提供します。

  • 75-320 kW 定格を通じて、平均で20% 以上のトルク
  • 75〜320 kW 定格を通じて、平均で 10% 以上の電力
  • 高出力密度
  • 設置費用の低減
  • エンジンダウンサイジングの可能性
  • 最高で15% の高い燃料効率を実現するオプションのスタート/ストップ技術

フル電力ユニットの統合

カミンズ電力ユニットは、ステージ V / パフォーマンスシリーズ・エンジンと冷却システムで構成される、完全な既製の機械的電力パッケージです。全ての電力ユニットは、カミンズエンジンと同じ高い基準で製造されており、最高の信頼性、機械性能、パフォーマンスを提供します。

カミンズの燃料システムからXPI 燃料システム

カミンズのXPI燃料システムは、エンジンの回転数に関わらず、優れた性能を発揮します。1サイクルに複数回の噴射を行うことで、燃料効率を向上させ、よりスムーズで静かな運転を実現します。スチールプランジャーとダイヤモンド状コーティングされたローラータペットにより、これまでのXPIフューエルシステムの中で最も頑丈なシステムとなっています。

F3.8™、 B4.5™、 B6.7™ および L9™ 電力パック用のシングルモジュール™ 後処理システム 

DOC、DPF、SCRを一体化したコンパクトなシングルモジュール™後処理システムは、従来のシステムに比べて、スペースと重量を50%、重量を30%削減しました。

X12 & X15 電力パック用のフレックスモジュール後処理システム

多彩な構成で、設置の自由度を高めます。X12 および X15用のフレックスモジュール後処理システムは、ほぼすべての用途タイプのニーズを満たすことができます。

カミンズのディーゼル微粒子フィルターと選択的触媒還元

カミンズのディーゼル微粒子フィルター(DPF)は、Tier4Interimで高い効果が実証されています。Interimでは、実質的に受動素子として動作し、アクティブな再生に必要なのは、運転時間の1パーセント以下で、機器の操作に影響を与えません。詳細はこちら。

フリートガード・ナノネット燃料フィルター

フリートガードの燃料フィルターは、ナノネットを採用しており、 4ミクロン以上の粒子に対して最大で13倍の保護性能を発揮します。特許を取得した独自のノーフィルター・ノーラン設計により、フィルターを装着していない状態ではエンジンが稼働しないようになっています。詳細はこちら。

完全に統合された電子制御

大容量のECM(電子コントロールモジュール)1つで、吸気から排気後処理までのすべてを制御し、最高のパフォーマンスとゼロエミッションを実現します。

仕様
ステージ Vエンジン 排気量 出力 最大トルク 製品技術 電力ユニット寸法 L x W x H (mm)
F3.8* 3.8 リットル 100-173 hp
75-129 kW
600 Nm シングルモジュールDPF/SCR、EGRフリー、
ウェイストゲート・ターボチャージャー
1765 x 1008 x 1461 mm
B4.5 4.5 リットル 120-200 hp
90-149 kW
780 Nm シングルモジュールDPF/SCR、EGRフリー、
ウェイストゲート・ターボチャージャー
1637 x 1400 x 1407 mm
B6.7 6.7 リットル 155-326 hp
116-243 kW
1375 Nm シングルモジュールDPF/SCR、EGRフリー、
可変容量ターボチャージャー
2444 x 1271 x 1677 mm
L9 9 リットル 275-430 hp
206-321 kW
1846 Nm シングルモジュールDPF/SCR、EGRフリー、
ウェイストゲート・ターボチャージャー
1637 x 1400 x 1467 mm
X12 12 リットル 335-512 hp
250-382 kW
2305 Nm DPF/SCR、EGRフリー、
ウェイストゲート・ターボチャージャー
2210 x 1429 x 1916 mm
X15 15 リットル 450-675 hp
336-503 kW
2779 Nm DPF/SCR、冷却EGR、可変式
ジオメトリー・ターボチャージャー
2748 x 1562 x 2149 mm

*また、F3.8は 55 kW / 74 hp定格で提供しており、高トルクを必要とする小型機器に理想的です。

詳細については、お近くのディストリビューターにお問い合わせください。



弊社の完全版パンフレットライブラリをご覧になる場合は、ここをクリックしてください。
効率
パフォーマンス

または