出力
トルク
製品の在庫状況
用途
K19jは、高い信頼性を持つ高馬力パフォーマンスをコンパクトパッケージで提供できることを実証しています。 クリーンで効率の良い直列6ー気筒 K19 エンジンのデザインは、30年以上にわたりカミンズで製造されており、最大の生産性と耐久性を提供する一方で、所有者のトータルコストを最低限に抑えることができます。450 hp 〜 700 hp (336〜522 kW)の定格出力を誇る K19 エンジンは、 カミンズ PT® 燃料システムの機械的シンプルさでそのパフォーマンスを実証しています。
全権を持つカミンズの CENTRY™ 電子制御などの機能は、エンジンのモニタリングとオートマチックのタイミング調整し、ピークのパフォーマンスと燃料効率の向上を実現します。また、電子モニタリングパッケージはCENSE™は、アップタイムを向上させます。
K50に基づいた頑丈なK19のデザインで、運搬用トラック、掘削機、ブラストホールドリルやホイールローダーなどの高負荷鉱業用途でより優れた耐久性を実現します。 そのシンプルな燃料システムと頑丈な機械デザインによって、メンテナンスの必要性を抑え、世界中のほとんどの鉱山現場でトン当たりのコストを最小限に抑えます。
K19は、どのような鉱業作業であっても、機器と一体化して作動し、トン当たりの費用を最小限に抑えることができるように設計されています。
基本の保証では、Kシリーズエンジンおよびスターターやオルタネーターなどの電気製品を含むブランドコンポーネントが、運転初年度は時間無制限、その後は2年または2,000時間(いずれか早い方)まで保証されます。また基本保証には、主要コンポーネントに対する3年/10,000時間の標準保護も含まれています。 お客様の鉱業操業のニーズに合わせて柔軟に対応するEncompassプロテクションプランでは、補償範囲の延長が可能です。 カミンズEncompassは、24時間、世界中でお客様をサポートします。
カミンズは、実績のあるパフォーマンスと先進的なテクノロジー、そしてグローバルサービスとサポートネットワークを組み合わせ、いつでもどこでもあらゆるニーズに応えることでここまで高い評価を得ています。
機能 & メリット
- PT 燃料システム - 長年実証されてきた実績のあるPT 燃料システムを採用し、優れたパフォーマンスと簡単メンテナンスを実現。 PT インジェクターは最適な燃焼を得るために高圧に耐えうるように作られています。
- フィレット焼き入れクランクシャフト - 強度と耐久性の向上のため、ボルトサークルをより小さくし、ねじ転造が施されています。
- カミンズ プレ潤滑システム - クランキングが起こる前にエンジン内のオイルを分散させ加圧することで、リビルドまでの期間が大幅に延びることが実証されています。
- ギャラリ-冷却ピストン - ピストン冠の温度を100°F (38°C) まで下げ、耐久性を向上させ、またピストンリングの摩耗を減らすことで、シリンダーの寿命を 30% 延長しました。
- ターボチャージャー - カスタムメードの K Series エンジンを1段または2段構成でご用意し、あらゆる用途に対応しています。