F4.5構造エンジン

トラクター向けに設計

カミンズの構造エンジン性能が、4.5リットルの排気量で利用できるようになりました。130〜160hp出力範囲の小型から中型のトラクターに最適です。

出力

130 - 160 hp 97 - 119 kW

トルク

476 - 476 ポンド・フィート645 - 645 N•m

認証

Tier 4 最終/ステージ V、EU ステージ V、EPA Tier 4F

製品の在庫状況

北米、アフリカ、中東、ラテンアメリカ、アジア太平洋、ヨーロッパ

用途

農業用
F4.5構造エンジン

画期的なパフォーマンス

F4.5構造エンジンは、小型~中型トラクター(130〜160 hp)向けに設計されています。 耕作、種まき、ベイリング、トレーラーの牽引、フロントローダー作業など、さまざまなタスクを実行するために必要です。構造ブロックとオイルパンを備えたF4.5は、エンジンとドライブラインの耐久性を高めるため、最大限の強度を保ちながら重量を最小限に抑えるよう最適化されています。

F4.5は、次のような機能を備えたトラクター用途向けに設計されています:

  • 構造シリンダーブロック
  • 構造オイルパン(鋳鉄)
  • 構造ギアハウジング(鋳鉄)
  • 柔軟な DOC/DPF取り付け構成

カミンズの電子制御機能は、トラクターの作業サイクルに合わせて利用できる最適なパワーバルジとトルクバックアップで、パフォーマンスを農業作業にカスタマイズできます。

 EUステージVとEPA Tier 4 最終向けパフォーマンスシリーズ

カミンズの次世代パフォーマンスシリーズテクノロジーは、Fシリーズエンジンの性能を大幅に改善し、従来モデルと比較して出力を33%、トルクを31%向上させました。このクラストップのテクノロジーを駆使したF4.5構造エンジンは、160 hpまで出力を上げることで、カミンズ製エンジン搭載機器を使用する農家に高い機械性能と大幅な生産性のメリットをもたらしています。

F4.5構造エンジンは、カミンズのフレックスモジュール後処理に適用されるEUとEPAの最新の排出基準を満たしています。Cummins Single Module™ 後処理と同じテクノロジーを使用しながら、柔軟な2ピースのパッケージになっているフレックスモジュールは、EGRなしでのデザインが容易で、様々な設計のトラクターのスペースに適応させることができます。 

 

仕様

 

エンジンモデル 排気量 パワー馬力(Kw) ピークトルク:ポンド・フィート(N•m)
F4.5 4.5 リットル 130 - 160 (96 - 118) 476 (646)

F4.5構造エンジンは、農業用トラクターの用途でのみ使用できます



弊社の完全版パンフレットライブラリをご覧になる場合は、ここをクリックしてください。
効率
パフォーマンス

または