CPAK QSB4.5(Tier III)

出力

110 - 170 hp 82 - 127 kW

トルク

347 - 460 ポンド・フィート470 - 624 N•m

認証

Tier 3 / ステージ IIIA、EPA Tier 3、EU ステージ III

製品の在庫状況

アフリカ、中東、アジア太平洋、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、北米

用途

農業用
建設機械用
鉱業用エンジン
パワーユニット
CPAK QSB4.5 エンジン

機能 & メリット

  • 米国EPA Tier 3排出ガス認証 - カミンズのQSB4.5エンジンは、最新の米国EPA Tier 3排出ガス認証要件を満たしています。
  • フルコントロールの電子制御 - 電子エンジン制御により、燃費の向上、精密な診断、エンジンの保護を実現します。
  • 高圧コモンレール燃料システム - 複数回の噴射を可能にし、あらゆる回転数で一貫したパフォーマンスを維持しながら、よりクリーンで静かな動作を実現します。
  • エアクリーナー - 安全装置と制限インジケータを備えたヘビーデューティー産業用エアクリーナー。
  • ベースレールマウント - ポンプ取り付け用の延長レールオプションを備えた重厚なセクションベースフレーム。
  • 冷却システム - ジャケット水冷とチャージエア冷却を組み込んだ、周囲温度50°C対応のヘビーデューティー ラジエーターアセンブリとガード。吸盤または送風ファンの配置が可能です。
  • 排気 - レインキャップ付きの一体型産業用クラスの排気サイレンサー。住宅グレードのサイレンサーもオプションで利用可能です。
仕様
Tier III エンジン 排気量 出力
QSB4.5* 4.5 リットル

110 - 170 hp

82 - 127 kW



弊社の完全版パンフレットライブラリをご覧になる場合は、ここをクリックしてください。
効率
パフォーマンス

または