出力
hp
0 kW
トルク
lb-ft
0 N•m
製品の在庫状況
北米、アフリカ、中東、ラテンアメリカ、アジア太平洋、ヨーロッパ
用途
農業用
建設機械用
石油&ガス産業用エンジン
150 ~ 173 HP
5.9リットルの排気量
主な特徴:
- 親ボアシリンダーブロック: 構造的に高度な設計により、高圧に対応し、耐久性を高めます。
- プラトーホーニング加工のシリンダー:完璧なシリンダー形状により、オイルがほとんど消費されません。
- カミンズHolsetターボチャージャー:ウェイストゲート設計により、動作を最適化し、トルク曲線全体における応答を向上させます。
- 鍛鋼製クランクシャフト: 優れた強度でエンジン寿命を延ばします。
オプション機能:
- 抵抗グリッド加熱:電気グリッドで吸気を予熱し、コールドスタート性を向上させます。
- ノイズリダクション:3つのオプションパッケージにより、騒音がさらに4.5dBA低減されます。