船舶用のB4.5L 

出力

102 - 250 hp 76 - 186 kW

トルク

lb-ft 0 N•m

認証

ステージV、IMO Tier II、EPA Tier 3

製品の在庫状況

アフリカ・中東、アジア太平洋、ヨーロッパ、インド、ラテンアメリカ、北米

用途

船舶用 - 補助エンジン
船舶用 - 推進エンジン
b4.5
  • 直列4気筒、16バルブ、4ストローク、4.5​​​​​​​リッターディーゼルエンジン
  • 業務用およびレレジャー用の推進アプリケーションに利用可能
  • ベースは、実績のあるカミンズ B4.5L産業用エンジン
  • B4.5Lは、後処理を使用せずに米国EPA Tier3​​​​​​​排出規制に準拠
  • カミンズの保証付き

機能 & メリット

  • エンジン設計:B4.5Lは、連続運転が可能で堅牢、再構築可能なエンジンブロックを備えた、直列4気筒、16バルブシリンダーヘッド、4ストロークディーゼルエンジンです。業界トップクラスのエンジントルクにより、優れた加速性、制御性、操縦性を実現しています。
  • 燃料システム:高圧コモンレール(HPCR)を採用することでクラス最高レベルの燃費を実現し、運用コストを低減します。燃料ポンプと燃料インジェクターは、JP5、JP8、バイオディーゼルなどの代替燃料にも対応しています。電動式燃料ポンプを採用し、エンジンの素早い始動を可能にしました。一次フィルターは10ミクロン、二次フィルターは5ミクロンを採用し、燃料ポンプとインジェクターの保護を強化しました。
  • 冷却システム: キール冷却(KC)または熱交換器(HX)用の低温アフタークーラー付きシングルループ。シンプルな冷却システムにより、排出ガス要件を満たしながら、より複雑な2ループシステムが不要になります。KC用途では、クーラントの流れと温度を最適化して、顧客用接続装置を備えたキールクーラーのサイズを縮小しました。HX用の場合、チューブおよびシェル熱交換器は、最小限のメンテナンス要件で優れた耐久性とサービスの容易さを実現するよう設計されています。クーラント膨張タンクは、パッケージ機能である熱交換器と統合することができます。また、ドライラン用の海水ポンプを備えており、限られた時間、水から出た状態でエンジンを運転することができます。 
  • 排気システム:キャスト水冷式エキゾーストマニホールドを採用し、表面温度を下げて総合性能を向上。B4.5Lには、乾式または湿式排気エルボが用意されています。
  • エアシステム:業務用やレジャー用の再利用可能で洗浄可能な空気清浄機を備え、全体的なコスト削減を実現します。
  • マウントシステム:エンジンマウントと防振装置を装備し、より静かな作動環境を実現します。
  • 電気システム:12Vと24Vの2種類あり、C Commandシステムと一体化したシンプルなOEMインターフェイス接続が可能です。また、船舶への搭載を容易にするために、リモートバックアップスロットルのオプションも用意されています。
  • 電子機器:ECMは、始動/停止制御、燃料タンクのレベル監視を統合し、船舶との統合を容易にしています。また、エンジン保護機能やデレート機能を搭載し、安全性を高めています。
  • 認証:後処理を使用せずに、US EPA TIER3排ガス規制に適合しています。 国際船級協会連合(IACS)、SOLAS、USCGの要件を満たすように設計されています。

オプション機器:

  • C Command Connect
  • フロントパワーテイクオフ
  • SAE Aパッド アクセサリードライブ
  • 船舶用ギアオイルクーラー
仕様
形状 インライン、4 気筒、4-ストロークディーゼル
アスピレーション ターボチャージ式/アフタークーリング式
排気量 4.5L (272 in3)
ボア & ストローク 107 X 124 mm (4.21 x 4.88 in)
燃料システム 高圧一般鉄道 (HPCR)

 

B4.5Lの寸法

幅: 861.8mm & 33.93インチ
長さ: 1112.1mm & 43.79インチ
高さ: 877mm & 34.53インチ
重量: 545kg & 1202ポンド



弊社の完全版パンフレットライブラリをご覧になる場合は、ここをクリックしてください。
定格

船舶用駆動力

業務用定格

  kW BHP RPM 定格
L/時間
(ガロン/時間)
ISO平均
L/時間
(ガロン/時間)
IMO EPA EU
ヘビーデューティー 112 150 2500 31.8(8.4) 21.3(5.6) - 3 5
断続的 172 230 2600 46.7(12.3) 32.0(8.5) 2 3 -
ライトデューティー 186 250 2600 未定 未定 2 3 -

レクレーション用定格

  kW BHP RPM 定格
L/時間
(ガロン/時間)
ISO平均
L/時間
(ガロン/時間)
IMO EPA EU
高出力 172 230 2600 46.7(12.3) 32.0(8.5) 2 3 -
186 250 2600 未定 未定 2 3 -

 

船舶用補助

業務用定格

  kW BHP RPM 定格
L/時間
(ガロン/時間)
ISO平均
L/時間
(ガロン/時間)
IMO EPA EU
常用出力(50Hz) 91 122 1500 24.6(6.5) 12.2(3.2) - - 5
112 150 1500 29.9(7.9) 14.7(3.9) - - 5
常用出力(60Hz) 76 102 1800 21.9(5.8) 11.1(2.9) - 3 -
91 122 1800 26.9(7.1) 12.9(3.4) - 3 -
112 150 1800 29.9(7.9) 14.7(3.9) - 3 -
129 173 1800 33.7(8.9) 16.7(4.4) - 3 -
効率
パフォーマンス

または