C Command PT操作者は、カミンズの C Command PTパネルを使用して、最新のエンジン監視機能のすべての利点を機械製品に取り入れることができます。C Command アーキテクチャをベースにしたこのモジュラー式パネルシステムは、Kシリーズエンジンの性能を向上させ、コストを管理するための表示オプションを備えています。

C Command PT Elite Plusは、船級協会が義務付けているセンサー、アラーム、シャットダウン機能を備えています。その結果、世界的にサポートが提供でき、完全に等級化されたエンジンと安全・警報システムは、コンプライアンス違反の重大なリスクから保護されます。認証はABS、BV、DNV、GL、LRから取得できます。

C Command PT Elite Plusでのみ利用可能なカミンズ燃料消費量モニターは、トリップ、トータル測定値および瞬時の測定値をデジタルリモートデータリンクで提供しながら、誤差+/-3%以内という正確で信頼性の高い監視を可能にします。

リモートオプション

  • コントロールパネル(CP)
  • 電子式デジタルディスプレイ(ED-3)
  • ​​​​​​​リモートコントロールパネル(RP)

利用可能なアップグレード

  • スイッチパネル
  • バックアップ用スロットル
  • ギアオイル圧力
  • シリンダーごとの排気ガス温度
  • プレルーブ