予防メンテナンス

メンテナンスは信頼性を担保する1つのカギ
カミンズでは、すべてのビジネスには、それぞれの課題と様々なオペレーション要件があることを理解しています。このためカミンズでは、各顧客の個別のニーズを満すために、カスタマイズした契約パッケージをご提案することで、ファーストクラスの運用支援とメンテナンス支援に柔軟性を提供します。当社では、お客様のご要望に特化したきめ細かなサービスオプションをバンドルした契約書の作成を承っています。本サービスの対象となるのは、部品のみといったシンプルな内容から、さまざまな期間にわたる完全な運用支援まで、多岐にわたります。オペレーションやメンテナンスのいかなるニーズにもお応えすべく、お客様中心のソリューションをご提案しています。
予防メンテナンス契約とは何か
これらは、カミンズを搭載したアプリケーションにおける総所有コストの削減を目的とした予防メンテナンス契約となります。ディーゼルエンジンの予防メンテナンスには次に挙げるオペレーションが含まれます。
- 通常点検
- 潤滑サービス
- 冷却システムサービス
- 燃料システムサービス
- 始動用バッテリーサービス&テスト
- 定期エンジンエクササイズ
上記の作業は、カミンズのトレーニングを修了し認定を受けた技術者によって、カミンズの純正部品を使用して実施されます。カミンズ製の機器を用いることでカミンズが推奨するガイドラインに準拠する動作を保証し、最大限の耐久性とパフォーマンスを担保します。
カミンズの予防メンテナンス契約を選ぶべき理由
エンジンは、高温、高圧、空気中の汚染物質、ダスト、砂にさらされます。カミンズエンジンの信頼性を維持するためには、予防サービス戦略や定期サービス戦略がカギとなります。抜群の信頼性を誇るシステムの存在はビジネスパフォーマンスにとって欠かせない要素となり、コストをともなうダウンタイムの発生からお客様を守ります。当社では、カミンズを搭載した機器を最高の状態で稼働させ続けるのに必要なサポートを提供しています。当社が提供するファーストクラスの予防メンテナンス契約にはThe Power of One™が含まれ、これはエキスパートパートナーとして顧客企業の生産性を最大限に高めるものです。お客様のニーズに合わせた契約内容のカスタマイズにも対応しており、競争力にすぐれ、かつ固定価格を通じたオーダーメイド型のサポートを受けることができます。クラス最高のサービス提供のために考えられたカミンズPMCでは、以下のバリューパッケージの提供を行っています。
- 完全な認定を受けた技術者による取り扱いと、最新のツールサービスおよび電子ツールを装備した移動式バンのフリートを通じたオンサイトサービス
- あらゆるフリート、パワープロバイダー、商用・住宅に求められる要件を満たす部品、作業、消耗品の短・長期契約
- 定期メンテナンス作業および予期しない突発的なメンテナンス作業
- お客様のニーズに応え、稼働時間を最大化する24時間対応サービスとサービスサポート
- 製品改善プログラム
カミンズでは、予防メンテナンス契約を通じて、生産ロス、部品コストや輸送コストの上昇、および緊急対応や稼働中の機器の故障診断に要する時間的損失といった、予期せぬ事象の回避を目的とした支援に努めています。不慮のメンテナンスが生じる場合、計画に組み込まれているメンテナンスの3〜9倍の費用がかかるのが一般的となっています。
カミンズがカバーするもの
カミンズでは、計画的かつ適切な定期メンテナンススケジュールに基づき、ご使用中のカミンズエンジンのダウンタイムを最大限抑制すると同時に、メンテナンスコストと運用コストを最小限に抑えることを目指しています。通常、スケジュールには次のサービスが含まれます。
- M0サービスを毎月実施:OEM事業者が定めるオペレーションマニュアルとメンテナンスマニュアルに従い、定期メンテナンスサービスを実施
- 250時間ごと、または6か月ごとにM1サービスを実施:OEM事業者が定めるオペレーションマニュアルとメンテナンスマニュアルに従い、定期メンテナンスサービスを実施
- 250時間ごと、または1年ごとにM2サービスを実施:OEM事業者が定めるオペレーションマニュアルとメンテナンスマニュアルに従い、定期的な保守サービスを実施
予防メンテナンスとそのメリットに関する詳細については、
当社までお気軽にお問い合わせください。