製品の在庫状況
アジア太平洋、ヨーロッパ、北米、ラテンアメリカ
用途
CDBSトレーラー
CDBSトラック
カミンズ-メリトールの14Xe eパワートレインは、実績のある14X™アクスルハウジングを使用し、既存のアクスルマウントハードウェアを維持することで、OEM統合を容易にします。このシステムでは、電気モーター、トランスミッション、ギアリング、ブレーキ、ホイールエンド、ハウジングなどの主要コンポーネントを選択することができます。14Xe eパワートレインは拡張性を考慮して設計されており、車両の用途やデューティサイクルに基づき、さまざまな電動パワートレインのニーズに合わせてカスタマイズすることができます。
機能 & メリット
- さまざまな業種で使用可能
- より大きなドライブトレイン容量を実現
- 既存のアクスルハウジングインターフェースハードウェアを維持
- 電気、パラレルハイブリッド、シリーズハイブリッド、プラグインハイブリッドの構成に最適
- 回生ブレーキ用に設計
- エネルギー回生のために最適化されたギアリング
- ePTO対応
- 幅広い比率
- さまざまな用途に対応する複数のトランスミッション オプションを装備
- オプションのホイールエンドリダクションでホイールトルクを向上(オプション)
- パワー密度の高いeキャリア設計により、車両の乗り心地とハンドリングの要件に対応
14Xe™ eパワートレイン
製品の特徴
ホイールトルクを高めるホイールエンドリダクションオプション(オプション)
最大200kWのピーク電力までの複数の電力範囲
既存のアクスルハウジングインターフェースハードウェアを維持
幅広いギア比
さまざまな用途に対応する複数のトランスミッション オプションを装備
ホイールトルクを高めるホイールエンドリダクションオプション(オプション)
最大200kWのピーク電力までの複数の電力範囲
既存のアクスルハウジングインターフェースハードウェアを維持
幅広いギア比
さまざまな用途に対応する複数のトランスミッション オプションを装備