製品の在庫状況
北米、中南米
用途
CDBSバスと長距離バス
CDBS建設および公共事業
CDBS消防・救助
CDBSヘビーホール
CDBSマテリアルハンドリング
CDBS移動式クレーン
CDBS鉄道車両
CDBSトラック
防衛産業
メリトール XTend 潤滑ドライブライン(MXL)は、潤滑間隔を延長して運用コストを削減し、長距離輸送および市街地配送用途向け機器の寿命を延ばします。スチール製シュラウドとシール設計で構築されたMXLシリーズは、競合他社製品よりも堅牢です。業界標準のヨークと互換性があり、部品の入手が容易になり、アフターマーケットの改造にも柔軟に対応できます。
機能 & メリット
- 高強度チューブで一貫した真直度が可能になり、最適なパフォーマンスが発揮されます
- 改良されたニトリルシール設計により、道路の汚染物質から潤滑部を保護
- 強力なクランプ力を備えた堅牢なベアリング保持システムにより、回転するカップが不要
- トリプルリップシールと金属製保護シュラウドがUジョイントを保護し、寿命を延ばします
- 最大100,000マイルの潤滑間隔により、運用コストとメンテナンスコストを削減
- ポリグライドナイロンコーティングにより、摩擦を減らすことで軸方向の負荷を最小限に抑えます