Permalube™ RPL ミディアムデューティー ドライブラインシリーズ

製品の在庫状況

北米

用途

CDBSバスと長距離バス
CDBS建設および公共事業
CDBSトラック
防衛産業
ミディアムデューティードライブライン

Permalube RPLドライブラインファミリーに2つのミディアムデューティードライブラインを新たに導入しました。RPL10およびRPL14は、Permalube RPL ドライブライン製品ライン初のミディアムデューティー(クラス6-7)製品で、永久的密閉空間で恒久的に潤滑されます。業界をリードする技術をベースにした新しいドライブラインは、特にごみ収集車、市街地配送、乗合バス、スクールバスなどのミディアムデューティー用途向けに設計されており、アップタイムを拡大しつつ、運用コストを削減できるなどのメリットがあります。

機能 & メリット

  • メンテナンス不要で、完全密閉式
  • トリプルリップデザインのUジョイントで、優れた潤滑性能と汚染物質からの保護性能を発揮
  • 4本のボルトと機械加工されたストラップによるEasy Serviceヨーク接続により、接続ポイントを確保して、簡単な取り付けを実現します
  • Polyglideナイロンコーティングは、摩擦を減らすことにより、スリップする部分の軸方向荷重を最小限に抑えます
  • 4年/400,000マイルの通常サービス保証

ビデオ:

モデル チューブサイズ(インチ) チューブ内径(インチ) 壁厚(インチ) スイング直径(インチ) ドライブライン定格(ポンド・フィート) ドライブライン定格(n-m) 用途
RPL10 4.00 3.78 0.11 7.00 6,000 8,135 メイン
RPL14 4.09 3.73 0.18 7.80 10,000 13,558 メイン


弊社の完全版パンフレットライブラリをご覧になる場合は、ここをクリックしてください。