DT100™キャリア

製品の在庫状況

ラテンアメリカ、アジア太平洋、ヨーロッパ、北米

用途

CDBS建設および公共事業
CDBS移動式クレーン
DT 100 建設用ブレーキキャリア

当社のキャリアの中で最もタフなDT100は、高い積載量と最適な地上高を必要とする建設および全輪駆動のヘビーデューティーアプリケーション向けに設計されています。

機能 & メリット

  • 建設および全輪駆動のヘビーデューティー用途向けに設計
  • 最適な高さに調整された地上高
  • 幅広い比率
  • ワイドアクスル定格用途
  • ハブ減速ホイールエンド比との組み合わせ (3.46/3.33)
  • ソロ、タンデム、フロントドライブ構成のバリエーション
  • 取り外し可能なオプションが利用可能
  • 軽量設計と高出力密度により、より大きな積載量とより優れたトラックの生産性を実現
  • 高い耐久性と信頼性で長時間稼働を実現
  • 燃料消費量を抑えて総所有コストを削減
  • 減速をサポートし、燃料消費量を削減するため、レシオを高速化
GAW(単位:トン) GCW(単位:トン) 減速比 その他要素 リングギア径
13-18 100 1,00~2,08 DCDL-装備 カービック 取り外し可能オプション 295


弊社の完全版パンフレットライブラリをご覧になる場合は、ここをクリックしてください。