17X HE™ キャリア

製品の在庫状況

ラテンアメリカ、アジア太平洋、ヨーロッパ、北米

用途

CDBSバスと長距離バス
CDBSトラック
17X HEブレーキキャリア

軽量設計でクラス最高の燃料効率を備えた17X HEキャリアは、重い荷物を運ぶ過酷な長距離輸送業務向けに構築されています。

機能 & メリット

  • 長距離輸送用途向けの設計
  • ソロシングル減速アクスル
  • 軽量キャリア設計
  • 燃料効率が0.5%向上(従来設計比)
  • 高い出力密度
  • レーザー溶接技術
  • 軽量設計と出力密度により、より大きな積載量を実現
  • 高い耐久性と信頼性で長時間稼働を実現
  • 燃料消費量を抑えて総所有コストを削減
  • 減速をサポートし、燃料消費量を削減するため、レシオを高速化
GAW(単位:トン) GCW(単位:トン) 減速比 その他要素 リングギア径
11-13 50 2,06~3,36 DCDL-装備 カービック オフセット 20mm (MS17X EVO) 457


弊社の完全版パンフレットライブラリをご覧になる場合は、ここをクリックしてください。