製品の在庫状況
アジア太平洋
用途
CDBSバスと長距離バス
CDBSトラック
MD-146、MR-146、MC-146シリーズのドライブアクスルは、軽量、高効率、耐久性の向上を特徴としており、TCOの改善に役立ちます。
機能 & メリット
- 設計の最適化による軽量化、タンデムアクスルとソロアクスルはどちらも、同様の比率とトルク容量を備えた同業他社よりも軽量です
- アクスルの効率は、ラボテストの結果に基づき、通常は他社よりも1%〜2%向上します
- カミンズ独自の素材、低騒音ギア設計、最先端の製造技術により、自動車産業向けに静かで堅牢なギアセットを提供
- 現場で実証された品質を備えたカミンズ純正ブレーキを内蔵。ブレーキローター/ドラムはカミンズ製素材を採用し、優れた耐摩耗性と耐熱性を備えています。カミンズがテストおよび承認したパッド/ライニングは、より安全で環境に優しい仕様となっています
- 最大GCW 50T (6x4)、GAWR 10T、比率範囲 (1.95、2.64-7.17)
- 摩擦圧接スピンドルを備えた堅牢なアクスルハウジングは、新興市場における厳しい道路要件を満たします
- 実証済みのシール性能、長寿命、高効率のユニット化されたハブシール
- オプションのABSセンサーにより、車両の信頼性と制御性の向上を実現
- オイル交換間隔は、カミンズがテストおよび承認した合成油を使用する場合、最大3年/ 500,000kmのいずれか早い方となります
- オイル潤滑ホイールエンドにより、メンテナンス間隔を延長