PRLC874

製品の在庫状況

アジア太平洋、ヨーロッパ、北米、ラテンアメリカ

用途

CDBSリフトトラック
CDBSマテリアルハンドリング
PRLC874 遊星リジッドアクスル

PRLC874遊星リジッドアクスルは、ヘビーデューティーマテリアルハンドリングアプリケーションの高まる要求に応えるよう設計されており、増大する駆動系トルクと負荷要件をサポートし、長時間作業できる耐久性を実現します。

PRLC874遊星リジッドアクスルは、ギア比、荷重容量、ブレーキを幅広く取り揃えており、お客様特有のニーズに合わせてカスタマイズできます。

機能 & メリット

  • キャリア インプット ピニオンにユニット化されたシールを標準装備し、オイル漏れの可能性を低減
  • ホイール マウント式湿式ディスクまたはS-Camメカニカルドラムブレーキを装備
  • 定期的な潤滑油交換の合間の金属汚染を低減するため、アクスル ハウジング マグネットを追加して利用可能
GAWR定格:ポンド(kg) ハウジング 最終比率 フランジ間:インチ(mm) ホイール取り付け:インチ(mm) 最小ホイールサイズ:インチ(mm) 標準的な車軸重量:ポンド(kg)
75,000 (34,000)       キャスト 14.01、18.21、19.29、20.65、24.81、26.02 43.3 (1,100) ハブパイロット式、20スタッド、16.63 (422)  24 (610) 1,800 (816)


弊社の完全版パンフレットライブラリをご覧になる場合は、ここをクリックしてください。