DuaLite™シリーズ176 ドライブアクスル

製品の在庫状況

アジア太平洋

用途

CDBSバスと長距離バス
CDBSトラック
DuaLite™シリーズ176 ドライブアクスル

MR-176、MC-176シリーズのドライブアクスルは、軽量、高効率、耐久性の向上を特徴としており、TCOの改善に役立ちます。

機能 & メリット

  • 設計の最適化による軽量化、タンデムアクスルとソロアクスルはどちらも、同様の比率とトルク容量を備えた同業他社よりも軽量です
  • アクスルの効率は、ラボテストの結果に基づき、通常は他社よりも1%〜2%向上します
  • カミンズ独自の素材、低騒音ギア設計、最先端の製造技術により、自動車産業向けに静かで堅牢なギアセットを提供
  • 現場で実証された品質を備えたカミンズ純正ブレーキを内蔵。ブレーキローター/ドラムはカミンズ製素材を採用し、優れた耐摩耗性と耐熱性を備えています。カミンズがテストおよび承認したパッド/ライニングは、より安全で環境に優しい仕様となっています
  • 最大GCW 46T (6x2)、GAWR 13T、比率範囲 (2.64-6.14)
  • 摩擦圧接スピンドルを備えた堅牢なアクスルハウジングは、新興市場における厳しい道路要件を満たします
  • 実証済みのシール性能、長寿命、高効率のユニット化されたハブシール
  • オプションのABSセンサーにより、車両の信頼性と制御性の向上を実現
  • オイル交換間隔は、カミンズがテストおよび承認した合成油を使用する場合、最大3年/ 500,000kmのいずれか早い方となります
  • オイル潤滑ホイールエンドにより、メンテナンス間隔を延長


弊社の完全版パンフレットライブラリをご覧になる場合は、ここをクリックしてください。