MOR-32™ 遊星リアドライブアクスル

製品の在庫状況

アジア太平洋、ヨーロッパ、北米、ラテンアメリカ

用途

CDBS地上サービス機器
CDBSマテリアルハンドリング
CDBSポートトラクター
CDBS給油機
CDBS除雪機
遊星リアドライブアクスル

MOR-32遊星リアドライブアクスルは、除雪機や給油機を含む港湾・ターミナル用トラクターや空港の地上サービス機器において、極めて高い性能と能力を求める世界的な需要の高まりに応えるべく設計・製造されています。

機能 & メリット

  • 徹底的なテストと検証プロセスに裏打ちされた製品
  • 最大定格総軸荷重(GAWR):32トンを提供
  • 実績のあるキャリアオプションで、8.54~24.81の幅広い車軸比に対応し、優れた柔軟性と生産性を実現
  • セントラルタイヤインフレーションシステム(CTIS)対応(オプション)
  • トラクションを強化するドライバー制御式ディファレンシャルロック(DCDL)(オプション)
  • 米国で組み立てるため、リードタイムはわずか90日
  • 車軸比3.46の610シリーズ遊星ホイールエンドは、実証済みの性能と耐久性を提供します
  • 16.5インチx7インチ「P」高性能/ヘビーデューティーカムブレーキ
  • ハウジングにボルトで固定された鍛造スピンドルにより、モジュラー設計と柔軟性を実現
  • 大型のクラス8トラック市場の一般的なキャリアである14Xおよび145シリーズアクスルキャリアを活用

ビデオ:

アクスルモデル 定格 GCW ハイウェイ:ポンド(kg)最大3% グレード(高速道路) GCW ハイウェイ:ポンド(kg)最大8%グレード(舗装) 標準比率(高/低範囲) リングギアサイズ(ピッチ直径)インチ(mm) アクスルシャフトスプラインサイズインチ(mm) 本体直径:インチ(mm) ハウジングボックスサイズインチ(mm) スプリングシートの壁厚:インチ(mm) ホイールエンドシリーズ
MOR-H2 35,000トンまで 264,000*(120,000) 264,000*(120,000) 8.55、9.13、10.66、11.25、11.63、12.28、12.80、13.49、14.22、14.98、16.02、16.88、17.75、18.30、19.27、20.28、21.24、22.25、23.63、24.81 15.38(390.0) 2.0 (50.9) 41歯 2.06(52.4) 7.00 x 6.50 (178 x 165) 0.63(16.0) 遊星


弊社の完全版パンフレットライブラリをご覧になる場合は、ここをクリックしてください。