尿素タンクシステム
尿素タンクシステムは選択的触媒還元(SCR)技術向けの便利なフルパッケージシステムです。必要なセンサーを備えた様々な尿素タンクとヘッダーアセンブリをご用意し、尿素タンクシステム ポートフォリオアセンブリはまた、幅広い尿素ラインで、多くのアプリケーションにおける設置のニーズに応えます。尿素タンクシステムは尿素フィルター能力が向上しており、尿素保持室に入り込む可能性がある異物をすべてとらえます。
利点:
- タンクアセンブリ内にある高効率のフィルトレーションシステムでシステムの信頼性が向上し、サービスの間隔が広がります。
- 温度センサーで凍結防止を実現します。
- 提供しているタンク容量は5、10、15、30ガロンなど。圧力線、サクションライン、スロットルラインの長さも様々にご用意。お客様の用途全般に対応できる設置の柔軟性を実現します。
- 電気加熱ラインの長さを様々にご用意することで幅広いアプリケーションに対応して利便性の高い設置オプションをご提供します。
特長:
- フルタンクアセンブリにはヘッダーユニットとセンサーが含まれており、尿素のレベル、温度、質を測定します。
- パージシステム、非パージシステム両方に対し、ナイロンおよびエチレンプロピレンジエンモノマー(EPDM)素材で作成されたラインを提供しています。
パンフレット:
技術仕様:
| 技術特性 | 仕様 |
|---|---|
| 用途 | オフハイウェイ |
| タンクの方向 | 縦長および横長 |
| アーキテクチャ | パージシステム・非パージシステム |
| タンク容量 |
5、10、15、30ガロン 19、38、57、114リットル |
| タンク素材 | 架橋結合・高密度(XPLE) |
| タンクヘッダー接続インターフェース | |
|---|---|
| リターン継手 | 5/16" SAE J2044 |
| サクション継手 | 3/8" SAE J2044 |
| クーラント入口/出口 | 5/8" ホースバーブ |
| タンク通気穴 | 3/8" ホースバーブ |
| コネクター | Deutsch Electrical |
| 線長およびインターフェース | |
|---|---|
| 電圧 | 12Vまたは24V |
| 圧力線 | 0.5~6.0メートル(0.5単位) |
| サクションライン | 0.5~2.0メートル(0.5単位) |
| スロットルライン | 0.5~6.0メートル(0.5単位) |
| 加熱クイック接続 | ¼", 5/16"および3/8" SAE J2044 |
| ライン素材タイプ | ナイロンおよびEPDM |
| クーラントフロー調節弁 | |
|---|---|
| 電圧 | 12Vまたは24V |
| 接続インターフェース | 3/8" ホースバーブ |
| 周囲温度 |
-摂氏40~80度 -華氏40~180度 |