シングルモジュール後処理システム

Single Module™は超高効率後処理システムです。これまで後処理システムは単に排出ガス要件を満たすべく設計されていました。ですがこのシステムは、まず、特にお客様のニーズを満たすことを念頭に、そしてそれと同時に排出ガス要件を満たすべく設計されています。

利点:

  • Single Moduleは、従来の後処理システムと比較して最大60%小さく、40%軽く設計されつつも、排ガス削減の性能は向上しています。
  • コンパクトなサイズが熱の管理と維持を改善。燃費が向上します。
  • 排気流をシングルパス設計にすることで背圧を低く抑えます。
  • よりシンプルなパッケージングでは差異が生まれる余地が少なくなります。これにより、より良いシステム統合を実現し、エンドユーザーにより堅牢性と信頼性に優れたシステムをお届けすることが可能になります。UL2尿素投与システムは尿素インジェクターとの間にエンジンクーラント線が必要ないため、OEMのお客様にとってはよりシンプルなシャシー統合には利点があります。
  • 当システムは尿素噴霧化の効率がより高く、尿素沈着も最小限に抑えます。従って必要となる再生イベントも少なく、同時にシステム全体にわたって尿素の使用を最適化することができます。
  • 触媒技術の発展により、ディーゼル微粒子フィルターは灰容量が大きくなりました。メンテナンス間隔をより長く取り、オペレーターの介入を最小限に抑えることが可能です。

特長:

  • UL2尿素投与システムと統合し、NOx削減能力を改善します。
  • 出入口の構成をエンドイン・エンドアウト(EIEO)およびサイドイン・サイドアウト(SISO)で提供することで設置における柔軟性が向上しました。

パンフレット:

技術仕様:

ミディアムデューティーエンジン EIEO全長 (mm) SISO全長 (mm) おおよその定格範囲
LHP 983 959

150-200 kW

200-260 HP

MHP 1053 1029

200-260 kW

260-350 HP

HHP 1149 1123

260-335 kW

350-450 HP

 

ヘビーデューティーエンジン EIEO全長 (mm) SISO全長 (mm) おおよその定格範囲
LHP 1110 1062

300-375 kW

400-500 HP

HHP 1174 1126

375-450 kW

500-600 HP