カミンズ船舶レファレンス番号762

100人の技術エンジニアと管理スタッフを収容する4階建てのオフィスタワーから、大規模な製造および機械工場と巨大な乾ドックを備えた65,000平方メートルのヤードまで、Xin Yue Feng造船所はさらに洗練された船を建造してきました。ヤードの仕事の大部分は鋼鉄ですが、彼らは熟練したアルミニウム労働者のセットも維持しています。3月中旬、このグループはシンガポールの顧客向けに小さなアルミニウムサービス船を建造していました。ヤードの組み立てと発射ドックでは、4つの大きなDP2アンカーハンドラーが、天井ガントリークレーンの助けを借りて製造からさまざまな段階にありました。近くの別のAHTが艤装ドックで仕上げられていました。

また、水中で、サウジアラビアのジェッダへの船での配達を待っていたのは、2隻の15メートルと12メートルのラインハンドリングまたは係留船でした。これらはそれぞれ、1800RPMで261kWを供給するカミンズNT855のペアによって駆動されます。オフィスブロックに戻ると、壁には最近配達された船の写真が並んでいます。造船所のLuo Chaoneng会長は、今年サウジアラビアの顧客に納入された39.8 x 10.5メートルのBADR 5を指摘しています。カミンズのQSK19-Mエンジンのペアは、それぞれ597 kW、1800-RPMを生成し、この便利なサイズのタグボートに電力を供給します。

近くには大きなナックルブームがあり、34 x 10メートルのアンカーハンドリングタグボートSwissco Garnetの写真があります。今年1月に納入されたAHTの成形深さは4.7メートルです。BVによって分類され、[1 +HULL + MACH、タグボート、特別サービス-アンカーハンドリング、無制限のナビゲーション]という表記を受け取りました。カミンズのKTA50-M2メインのペアを搭載し、合計3200 HPを生成し、ボートに40トンのボラードプルと11ノットの速度を与えます。スイスガーネットはリピート注文であり、2013年に納入されたスイスオパールの姉妹船です。

2006年以来、個人所有の造船所として、Xin Yue Feng造船所は、世界をリードするオフショア企業のいくつかから繰り返し注文を獲得している品質へのプロ意識と献身を示しています。

写真提供:Xin Yue Feng Shpyard (Haig-Brownによる#2&3を除く)
詳細のお問い合わせ:
ルオ・チャオネン氏
会長
新越風造船所株式会社
金門工業団地、
新匯区サドゥイ鎮
江門市,
中国、529147
電話番号:86 750 623 2780
携帯電話: 86 1380 283 4728
Eメール: [メール保護]
エンリケ・イップ
ゼネラルマネージャーアシスタント
新越風造船所株式会社
電話番号:86 750 623 3902
携帯電話: 86 139 288 1828
Eメール: [メール保護]
リンダ・チャン
マネージャー:華南
カミンズ社、東アジア船舶用
電話番号:86 20 3998 2999
携帯電話: 86 136 0004 0695
Eメール: [メール保護]
ウェニー・リー ???
カスタマーサポート
カミンズ代理店
銀鵬グループ
No.5、イーヘンシーロード、
東沙、番禺、
広 州
広東省中国
電話番号: 86 20 84872872
携帯電話: 1371 940 5000
URL: www.yinpeng.com
Eメール: [メール保護]
ギリシャの客船、カミンズでリパワリング。 水上タクシーでシミ島までクルージングするのは、エーゲ海を渡る船旅以上の価値があります。ギリシャ本土の東岸を出発...
荒天時に海に出ざるを得ない乗組員は、高い能力を持つ漁船のDNAに基づいたトロール船が本来持つ堅牢で頑丈な設計に依存しています...