""
船舶用

Sibu Malaysia Yardの測量船

著者:アラン・ヘイグ・ブラウン

カミンズ船舶レファレンス番号615

海上公試

 

東マレーシアのシブにあるイースタンマリン造船所からの最近の配達は、サラワク造船所の技術的洗練度の高まりをさらに示しています。60 x 16メートルのオフショア測量士は、シンガポールのバルチラシップデザインによって設計されています。彼女の調査作業を行うために、マレーシア船籍の船には、2.4メートル四方のムーンプールと、シンガポールのマリンイクイップメントのデッキクレーンが装備されています。クレーンには伸縮式ブームがあり、8メートル伸ばすと最大5トンまで持ち上げることができます。同じサプライヤーは、アンカーと係留ウインチ、および6トンのキャプスタンも提供しました。

 

 

 

 

メインエンジンは、カミンズQSK60Mディーゼルのペアで、1800 RPMでそれぞれ2200 HPを生成し、7.5:1の比率を持つ日立ニコモデルMCR1727VC(CPPギア)に変わります。制御可能なピッチプロペラは、ベルクBCP HDX690のペアです。ダイナミックポジショニング船のサイドスラスターもCPPであり、日本企業のかもめから供給されています。ステアリングシステムは、シンガポールのパルマリン社、モデルPEH5202によるものです。 

 

このような船舶の高度な電気需要を満たすために、メインシャフトには700kWのスタンフォード発電機が装備されています。追加の電力供給は、カミンズのQSK11-DMを搭載した250 kWの発電機セットのペアから供給されます。80kWの非常用発電機セットは、カミンズの6BTエンジンを搭載しています。

1,672 GRTと501 NRTのオフショア測量士は、バラスト水441立方メートル、淡水505 m3、燃料422 m3、掘削泥水387 m3、基油142 m3に相当するタンク容量を持っています。宿泊は46名まで利用できます。

写真提供:イースタンマリン造船

 

詳細のお問い合わせ:

 

ンギエン・ピン・フオ
イースタンマリン造船株式会社
1階20番
ロロン・ウォン・ティン・ホック 1,
9600シブ、
サラワク州, マレーシア
電話番号: 084 21 8866
Eメール: [メール保護]

スティーブン・イー・チュク・リック
Scott & English (Malaysia)
Sdn. Bhd. No. 6A, Long 39
ジャラン・キング・キック・クォン
96000 シブ, サラワク州
電話番号: 084 31 8107
ファックス番号: 084 33 6001
Eメール: [メール保護]
 

関連するケーススタディ
船舶用 ケーススタディー

波止場で重量と体長を測定される大物の魚はほとんどの場合、釣った人のサイズを上回ります。例外は M / Vチェルシー...

船舶用 ケーススタディー

ギリシャの客船、カミンズでリパワリング。 水上タクシーでシミ島までクルージングするのは、エーゲ海を渡る船旅以上の価値があります。ギリシャ本土の東岸を出発...

船舶用 ケーススタディー

荒天時に海に出ざるを得ない乗組員は、高い能力を持つ漁船のDNAに基づいたトロール船が本来持つ堅牢で頑丈な設計に依存しています...