カミンズ船舶レファレンス番号729

タイのトラック輸送、倉庫保管、貨物輸送、はしけ業界で長年の実績を持つS.P. Inter Marineは、広く水平統合された企業と言えます。しかし、確立された成功は、彼らがじっと座っているという意味ではありません。タイ湾からチャオプリヤ川を約80キロ上ったアユタヤによく構築された存在感があります。彼らは、タピオカのようなタイの農業貨物の倉庫能力を拡大し続けています。

彼らのはしけ積み込み施設は、国内の骨材から輸出農産物まで幅広い製品を扱うことができます。典型的な川のはしけに加えて、彼らの艦隊には、3,000トンの容量を持ついくつかのより大きな60 x 16メートルのはしけが含まれています。これらは通常、600馬力のカミンズKTA-19エンジンを搭載したスチールタグで牽引されます。はしけとタグボートは、はしけを川を下って河口またはタイ湾沿岸の待機中の船に移動するのに十分なサイズと電力を備えています。

船に到着すると、はしけは待機中のバルカーに直接迅速に荷降ろしされます。適切なロジスティクスサポートがあれば、はしけは他の船からの新鮮な輸入貨物を引き受けて川に戻ることができます。

中流に停泊している船がいるはしけとの間の貨物の軽量化は、ドックを介した移動からの大幅な節約を表しています。転送が迅速かつ効率的に行われるだけでなく、トラックや列車ではなく、はしけによる貨物の輸送をさらに節約できます。S.P. InterMarineは、6台の大容量フローティングカーゴクレーンを所有しており、アユタヤの貨物輸送ステーションの1つに7台目のフローティングクレーンを艤装中です。同社のアユタヤ造船所で建造された70 x 22 x 6メートルのはしけには、35トンのクレーンが3基取り付けられています。バージデッキに取り付けられた3つの空冷式カミンズKTA38動力発電機セットは、クレーンの電気モーターに電力を供給します。
今年の6月に竣工された新しいクレーン船は、同社の軽量化装置の艦隊と合流し、農産物をはしけから停泊船へ、または船から船へと移動させます。
写真提供:2&3:Haig-Brown/Cummins、1&4提供:S.P. Inter Marine。
詳細情報:
ヴォラテップ・スヴァヤナコーン
アシスタントマネージングディレクター
S.P.インターマリン株式会社
150/90 Moo 3 Soi Wongsepad Teparak Rd.
バンプリヤイ、
バンプリ、サムットプラーカーン、10540
Thailand(タイ)
電話番号: 662 385 5335
ウェブ: www.spintermarine.co.th
Eメール: [メール保護]
タイのカミンズ船舶用エンジンの場合:
サティット・スワンプラサート
マーケティング部 シニアエンジニア
カミンズDKSH(タイランド)リミテッド?
電話: 66 23017500 |拡張子: 7540 ?
モバイル:081 913 6599?
ファックス番号: 02 3330995
Eメール: [メール保護]
東南アジアにおけるカミンズに関する詳細情報はこちら
クー・ウィーミン
地域マーケティング担当マネージャー
カミンズ アジア太平洋株式 会社。
No. 8, タンジョン・ペンジュル, シンガポール 609019
電話: 65 6265 0155
Eメール: [メール保護]
ギリシャの客船、カミンズでリパワリング。 水上タクシーでシミ島までクルージングするのは、エーゲ海を渡る船旅以上の価値があります。ギリシャ本土の東岸を出発...
荒天時に海に出ざるを得ない乗組員は、高い能力を持つ漁船のDNAに基づいたトロール船が本来持つ堅牢で頑丈な設計に依存しています...