カミンズ船舶レファレンス番号744

2013月10日(http://www.haigbrown.com/hotips/?p=1696)に報告されたように、Seacor Marineはこれまで以上に大きく、より強力な単船乗組員/補給船を建造しています。これらの最初のものは、いくつかの非常に印象的な統計を備えた202×34フィートのアレックスF.マッコールです。

垂線の間の長さは186フィート、成形深さは13フィートで、新しい船の軽船の排水量は277ロングトン(281.45 mt)です。内部容量には、92,418米ガロンの燃料(349.8立方メートル)、10,848米ガロンのドリル/淡水(41.1立方メートル)、3,200米ガロンの飲料水(12.1立方メートル)が含まれます。排出量は、掘削水の場合は380フィートで毎分300ガロン、燃料油の場合は394フィートで354gpmです。
132 x 27フィート(40.2×8.2 m)の貨物デッキは、400ロングトン(406.4メートルトン)の容量があると推定されています。乗組員の宿泊施設には、6つのキャビンに11のバースが含まれています。座席は64人の乗客のために提供されます。

Alex F. McCallには、カミンズのQSM11を搭載した290kWの主発電機が3台搭載されています。ポンプと一般的な船のニーズに加えて、これらはDP-2認定クルー補給ボート用の3つの電動200HPスラストマスタートンネルバウスラスターにも電力を供給します。
メインエンジンは、カミンズ QSK60-EPA Tier 3(IMO Tier 2)に準拠した4台のディーゼルで、それぞれ1900RPMで2700HPを発揮します。各エンジンはハミルトンHT810ウォータージェットを駆動して、ボートに32ノットの最高速度を与えます。26ノット(1800 RPM)の巡航速度で、主電源は毎時366ガロンを消費します。22ノット(1500 RPM)の経済速度で、これは時速264ガロンに低下します。
詳細情報:
ジョー・マッコール
シニアプロジェクトマネージャー
シーコーマリン合同会社
7720ガルフハイウェイ
レイクチャールズ、ルイジアナ州70607
電話番号: 337 656 4597
携帯電話: 985 397 2314
Eメール: [メール保護]
ミヒャエル・アウフデルマウアー
マリンセールス&エンジニアリングリーダー
カミンズ ミッドサウスLLC
オフィス: 504 648 8601
携帯電話: 504 220 0799
ファックス番号: 504 734 3097
Eメール: [メール保護]
ギリシャの客船、カミンズでリパワリング。 水上タクシーでシミ島までクルージングするのは、エーゲ海を渡る船旅以上の価値があります。ギリシャ本土の東岸を出発...
荒天時に海に出ざるを得ない乗組員は、高い能力を持つ漁船のDNAに基づいたトロール船が本来持つ堅牢で頑丈な設計に依存しています...