海の世界でボートで時々起こるように、タグボートの最近のリパワーは、有名な独立企業のペアに光を当てました。タグボートGretchen H.(元ハリーオルセン、ポーラーブリーズ)は、1997年にアラバマ州コデンのロドリゲス造船によって建造され、現在は2005年以来、ボイヤー曳航によって所有されています。
グレッチェンHは優れた頑丈なボートであり、彼女の所有者は彼女が新しいエンジンセットの価値があると判断しました。80 x 30フィートで、彼女は11フィートの深さを持っています。ロドリゲスヤードからの多くのタグボートと同様に、彼女はトリプルプロペラとトリプルエンジンを持っています。彼女はそれぞれ700HPの定格の古いエンジンセットを持っていました。オーナーは、1800RPMでそれぞれ750HPの定格を持つ3つの新しいカミンズQSK19 Tier 3準拠エンジンを決定しました。比6.1:1の既存のツインディスクMG5202DCギアは、新しいエンジンに適しているため、保持されました。
ボイヤーは自分のシアトルの庭で自分たちでリパワーを行いました。 古いラガーが出てきて、新しい真っ赤なカミンズのマシンが入りました。タグボートは1月末の海上公試で完璧に機能し、シアトル、ウェーク島、またはアラスカの間ではしけを曳航する作業に戻る準備ができています。
写真:マイク・フォートナー/カミンズ
詳細情報:
ボイヤー曳航
ワシントン州シアトル
206 763-8688
マイク・フォートナー
商業船舶販売、太平洋地域
カミンズ セールス&サービス
3300モットマンロードSW
ワシントン州オリンピア98512
ダイレクト 360 242 4175
携帯電話: 360 742 2864
メール:[email protected]
ジェニファー・マキルケン大尉
マーケティングコミュニケーションリーダー、海洋および石油&ガス
Cummins Inc.
4400 Leeds Ave. Suite 300
チャールストン, SC 29405
米国
メール:[email protected]
電話: +1 843 696-9534 (電話またはテキスト)
A. Haig-Brown & Assoc. Ltd.
バンコク(タイ)
電話番号: 66 (0)8 5347 6206
メール:[email protected]
ギリシャの客船、カミンズでリパワリング。 水上タクシーでシミ島までクルージングするのは、エーゲ海を渡る船旅以上の価値があります。ギリシャ本土の東岸を出発...
荒天時に海に出ざるを得ない乗組員は、高い能力を持つ漁船のDNAに基づいたトロール船が本来持つ堅牢で頑丈な設計に依存しています...