ニューウェストミンスターのロイヤルコロンビア病院
ヘルスケア

カナダの医療システム用の信頼性の高いバックアップ電源

世界の電力技術リーダー、Cummins Inc.
目的:ロイヤルコロンビア病院が再開発を進める中で、アップグレードされた信頼性の高い電力と機器が機能的かつ運用可能であることを保証するため。
所在地
ブリティッシュコロンビア州ニューウェストミンスター
開催日
12月2020日

供給: 

  • QSK-95Lエンジンプラットフォームをベースにした3250kW MV発電セット(2台)
  • 電源コマンド3.3並列制御
  • IEMスイッチギア
  • アスコ切り替えスイッチ

カミンズ、ロイヤルコロンビアン病院の拡張とエネルギーセンターの追加を通じてコミュニティを支援

1862年に設立されたロイヤルコロンビア病院は、フレイザー保健局で最も忙しい病院です。ブリティッシュコロンビア州で唯一、心臓、外傷、神経科学、高リスクの産科、新生児集中治療を1つのサイトに備えた病院です。また、災害後の医療施設としても指定されています。信頼性が高くアップグレードされた電源の必要性は、病院の日常的な機能と、あらゆる状況で重要でしばしば命を救うケアを提供する能力にとって重要です。

複雑な要件に対応するカミンズ

カミンズは、アプリケーションのエンジニアや電子専門家を含む多様なチームに頼って、プロジェクトの拡張とアップグレードの設計と構築の段階を支援し、供給されるすべての機器の互換性を確保しました。このプロジェクトの第1段階は、エネルギーセンターと75床のメンタルヘルス施設の追加でした。スペースが限られていたため、ユニットは限られたエリアに収まる必要がありました。カミンズは、このニーズを満たしつつ、安全で信頼性の高い電力を提供するために、クラス最小のQSK-95Lエンジンを2基提供しました。これらのエンジンは、アフターマーケットサポートを念頭に置いて設計されており、保守性を簡素化し、運用コストを削減します。16気筒エンジンは競合他社の20気筒エンジンに匹敵し、定格出力に対して最高の燃料効率を提供します。

病院に電力を供給するQSK-95Lエンジンプラットフォームに基づく3250kW MV発電機
QSK-95Lエンジンプラットフォームをベースにした3250kW MV発電機がロイヤルコロンビア病院に電力供給

これらは、カナダのヘルスケアアプリケーションにインストールおよび試運転された最初のQSK-95Lでした。QSK-95Lは、医療基準と同様に、必要な施設の負荷を10秒以内に受け入れる準備ができています。これらの発電機セットに加えて、カミンズはPower Command 3.3コントローラー、いくつかのASCO ATS、IEMスイッチギア、マスター制御システムを提供しました。新しいエネルギーセンターは当初、4台の発電機を収容するように設計されており、フェーズ1には最初の2台の設置が含まれています。設計は、地震、騒音、振動のレベルを考慮した厳しい要件を反映する必要がありました。また、病院の災害後施設への移行には非常用非常用電力の検討が必要

病院はすでに完全に稼働しているため、システムの設置と起動は複雑で、移行中に既存の施設に継続的に電力を供給する必要がありました。カミンズが提供する機器は、すべての主要システムを社内で設計・製造する「Power of One」機能を備えており、効率性と比類のない信頼性を確保しています。

プロジェクトの第3フェーズは、既存の施設の拡張で構成され、完了までに、病院は利用可能なベッドの数が50%増加します。

カミンズ、信頼性と信頼性に優れたビジネスソリューションを提供

優れたアップタイムと生産性は、カミンズの発電機が競合他社製品を凌駕し、性能を発揮する方法の2つにすぎません。大規模なオーバーホールまでの寿命は25,000時間で、発電機の中年期のオーバーホールは競合他社と比較して非常に軽微であり、当社の製品は1つのステップで銘板定格負荷の100%を受け入れることができます。

カミンズのセールスおよびサービスサポートグループ間のコラボレーションは、設計から最終的な設置まで、あらゆる段階で存在し、広範で印象的なチームワークを発揮します。営業チームとサービスサポートチームが協力して、このプロジェクトが大きな中断なしに迅速に進行するようにしました。カミンズは、エンジニアから請負業者まで、プログラムに関わるすべての人と強力で本物の関係を築き、開閉装置および制御装置のサプライヤー、およびクライアントと緊密に協力して、設置前に要件を決定し、機能を確保しました。

エンジニア、設計、請負業者、コンサルタント、フレイザーヘルスの施設管理者の間でミーティングが開催され、すべての設計基準が満たされていることを確認し、カミンズのチーム全体があらゆる段階でサポートを提供し、問題が発生した場合は迅速に問題を解決しました。

発電販売・サービスチームが地域社会をサポート

カミンズは、ニューウェストミンスター市、州、そしてそれを最も依存している地域社会にサービスを提供するために、最高のカスタマーサポートとツールでロイヤルコロンビア病院をサポートできたことを誇りに思っています。カミンズは、ヘルスケア業界のお客様を常時稼働させ続けるためのソリューションをお客様に提供し続けています。

医療施設をサポートする方法の詳細をご覧ください

関連するケーススタディ
医療ケース スタディ

概要チャレンジ:スペインのコルドバにある赤十字病院は、古い古いバックアップ発電機セットを新しい発電機に置き換える必要がありました...