""
船舶用

フィリピンの艦隊が信頼性のために建造

著者:アラン・ヘイグ・ブラウン

カミンズ船舶レファレンス番号667

完成間近のM/Tジュエルフェイス。

今年初め、フィリピンのソードフィッシュマリンは、新しい沿岸タンカーM / Tジュエルフェイスを進水させました。新しい船の長さは69メートルで、ビームは12.8メートル、喫水は2.8メートルです。


タンカーのメインデッキを楽しみにしています。

石油製品を運ぶ船舶の信頼性の高い推進力を確保するために、船主は信頼性の高い6気筒カミンズKTA19-M3エンジンのペアを選択しました。ZFW650ギアを介して合計1200 hpを提供し、5:1に1574 m / mプロペラのペアに削減し、タンカーに10ノットの速度を与えます。

ジュエルフェイスは、ナボタス市のホセファスリップウェイによって建てられ、そこから打ち上げられました。


写真提供:Cummins Sales & Service Philippines, Inc.

詳細情報:

E.P.クリゾストモ
ソードフィッシュマリンサービス株式会社
70 Tenth Ave., West Grace Park
カローカンシティ、マニラ首都圏
Philippines
電話番号: 63917 829 2938

Josefa Slipways Inc.
1326 M.ネイバルストリート、
サン・ロケ,
ナボタス市
Philippines
電話: 632 2837586 |632 2838488
ウェブ: http://josefaslipways.com/

アントニオM.コロナジュニア
ESGアプリケーションエンジニアまたはアリスT.アルティキュロ
ESGセールススタッフ
Cummins Sales and Service Philippines Inc.
ロット1&2、ブロック15、LIIPアベニュー、
ラグーナ国際工業団地、マンプラサン、
ビナン, ラグナ 4024
Philippines
電話番号: 02 717 8100
セル:63917 527 3137
ファックス: 6328430703
ウェブ: cummins.com
Eメール: [メール保護] |[メール保護]

関連するケーススタディ
船舶用 ケーススタディー

波止場で重量と体長を測定される大物の魚はほとんどの場合、釣った人のサイズを上回ります。例外は M / Vチェルシー...

船舶用 ケーススタディー

ギリシャの客船、カミンズでリパワリング。 水上タクシーでシミ島までクルージングするのは、エーゲ海を渡る船旅以上の価値があります。ギリシャ本土の東岸を出発...

船舶用 ケーススタディー

荒天時に海に出ざるを得ない乗組員は、高い能力を持つ漁船のDNAに基づいたトロール船が本来持つ堅牢で頑丈な設計に依存しています...