カミンズ船舶レファレンス番号774

ルイジアナ州ホーマのニュージェネレーション造船の所有者であるジョーグレゴリーは、彼の会社の最新の配達が、テキサス州ラポートに本拠を置くマーティンマリン艦隊の29隻の内陸プッシュボートと54隻の内陸海上タンクバージに加わると報告しています。マーティンはまた、4つのオフショアタグ/バージユニットを運営しています。

ニュージェネレーションの人気のある75 X 30 X 10フィートのプッシュボートの1つである最新の配達は、レックスドブソンです。8.5フィートの操作喫水で、これらの曳航船は操舵室から32フィートの目の高さを持っています。操舵室には、前方のデッキレベルまで伸びる大きな窓があり、外側のデッキエクステンションを完全に歩き回っています。標高は、操舵室を3つの下甲板の上に座らせることによって得られます。これらには5つのクルーキャビンがあり、最大7人の乗組員を収容できます。花崗岩のカウンタートップと大画面薄型テレビを備えた設備の整ったギャレーは、メインデッキキャビンの前部を後部で占めるか、メインエンジンの上に厄介なストレージを提供します。

このクラスの曳航船で標準となっているメインエンジンは、カミンズQSK38-Mのペアで、それぞれが1800RPMで1000HPを発生します。エンジンにはツインディスクMG5321ギアが装備されており、6.39:1の減速により、7インチのシャフトにステンレス鋼の5ブレードKahlenberge 74 x 53インチのプロペラが開かれます。各プロペラには、前方に取り付けられた2つの側面舵があり、後ろに1つのステアリング舵があります。小道具と舵は、6インチ四方の1/2インチのチューブから製造された切り株ジャンパーによって保護されています。
メインデッキ装備には、前方に取り付けられた2つの40トン電動ウインチが含まれています。補助電力は、カミンズの6BTA5.9リットル駆動の85kW発電機のペアによって供給されます。
船の所有者であるジェイソン・アダムスは、昨年のひどい脳卒中を生き延びたニュージェネレーションの構造監督レックス・ドブソンにちなんで名付けました。そして、彼の名前をむき出しにする弓の上で必須の泡のボトルを壊したのは彼でした。
写真提供:New Generation Shipbuilding
詳細情報:
ジョー・グレゴリー
所有者
新世代造船
440ブラウニングコート
ルイジアナ州ホーマ 70363
電話番号: 985 868 4088
携帯電話: 985 859 5232
Eメール: [メール保護]
マイク・リー氏
テリトリーセールスマネージャー
カミンズ ミッドサウス インク
ケナー (ルイジアナ州)
電話番号: 504 734 3075
Eメール: [メール保護]
ギリシャの客船、カミンズでリパワリング。 水上タクシーでシミ島までクルージングするのは、エーゲ海を渡る船旅以上の価値があります。ギリシャ本土の東岸を出発...
荒天時に海に出ざるを得ない乗組員は、高い能力を持つ漁船のDNAに基づいたトロール船が本来持つ堅牢で頑丈な設計に依存しています...