600 HPのカミンズKTA19-Mメインエンジンを搭載したポートサイトエンジンルーム
船舶用

効率的な新しいディナークルーズ

著者:アラン・ヘイグ・ブラウン

カミンズ船舶レファレンス番号836

バンコクへの賢明な訪問者は、壮大な夜明けの寺院、ワットアルン、そして黄金の尖塔のある王宮の栄光を過ぎて、チャオプラヤー川クルーズに参加するのは確実です。これを行う究極の方法は、有名なタイ料理のビュッフェを伴うディナークルーズです。

これは非常に人気のある体験になり、夜の川は、美しく照らされた低吊り下げのリバークルーズ船が橋の下を滑空し、その街の光と光景の中で穏やかに移動する壮大なパレードになります。ディナーボートの最大の艦隊の1つは、チャオプラヤプリンセスボートです。

同社はちょうど彼らの7番目のボートを追加し、適切にチャオプラヤプリンセスVIIと名付けられました。55 x 12メートルで、最大492人のダイナーを収容でき、同社の陸上キッチンで調理の90%が行われるのは艦隊の中で2番目です。食事は、船の15人用のキッチンと17人のサービススタッフのサポートを受けて、船上でビュッフェスタイルで提供されます。2つのデッキがあり、中小規模のグループで快適に座るのに十分なスペースがあります。歌手とサックスを使ったエンターテイメントが各デッキで提供されています。


600 HPのカミンズKTA19-Mメインエンジンの1つを持ってポートサイトのエンジンルームに立っているポートキャプテンMitr Daiwong。NT855 150 kW発電機セットは彼の左側にあります。

 

ボートには、船長とエンジニアを含む5人の運用クルーがいます。エンジニアは、左舷と右舷の2つの別々のエンジンルームを担当しています。これらのそれぞれには、カミンズKTA19-M推進エンジンが含まれており、4.08:1の比率のD-IギアボックスモデルDMT260 HLを介して、1800 RPMで600 HP連続プロペラをプロペラに提供します。これにより、54インチのプロペラが最大12ノットの速度になりますが、1時間のランチクルーズと2時間のディナークルーズは、風光明媚な川のルートに沿って低速で動作します。

 

また、各エンジンルームにはカミンズの855電源150kW発電機が設置されており、船舶の幅広い電気ニーズに対応しています。トライスター・フローティング・レストラン・カンパニー・リミテッドが所有する7隻の船隊「チャオプラヤ・プリンセス」は、完全にカミンズの動力源です。最新のボートは、2018年4月にサムットサーコーンのMits Decision Co., Ltd.造船所から引き渡され、現在チャオプラヤー川の所有者のドックに装備されています。

 
写真提供:トライスターフローティングレストラン株式会社

 

詳細情報:

 

Waraporn Ribruamsap (ae)
広報マネージャー
トライスターフローティングレストラン(株)
94/1ソイチャロエンナコーン21、チャロエンナコーンロード、
バングルプーラン, クロンサーン, バンコク 10600
携帯電話: 089 939 5880
電話: 66 2860 3700
ファックス番号: 0 2860 1025
Eメール: [メール保護] | [メール保護]
ウェブ:  www.chaophrayaprincess.com

サティット・スワンプラサート
マーケティング部 シニアエンジニア
カミンズDKSH(タイランド)リミテッド
電話: 66 (2) 3017500 |内線:7540
携帯電話: 091 889 1236
ファックス: 66 (2) 3330995
Eメール: [メール保護]

ミッツディシジョンズ株式会社
62/2 Moo1 ラーマ2
タンボル・タジーン・ムアン,
サムットサーコーン , 74000 タイ
電話番号:6634 425 401 3
Eメール: [メール保護]
ウェブ: https://www.mitsdecisions.co/

関連するケーススタディ
船舶用 ケーススタディー

波止場で重量と体長を測定される大物の魚はほとんどの場合、釣った人のサイズを上回ります。例外は M / Vチェルシー...

船舶用 ケーススタディー

ギリシャの客船、カミンズでリパワリング。 水上タクシーでシミ島までクルージングするのは、エーゲ海を渡る船旅以上の価値があります。ギリシャ本土の東岸を出発...

船舶用 ケーススタディー

荒天時に海に出ざるを得ない乗組員は、高い能力を持つ漁船のDNAに基づいたトロール船が本来持つ堅牢で頑丈な設計に依存しています...