カミンズ船舶レファレンス番号764
3月28日、2015人のキング郡とヴァション島の高官がヴァション島で式典を開催し、ヴァション島からシアトルへの航路で最新のフェリーを捧げました。104 x 32フィートのカタマランフェリーSally Foxは、後部デッキに26台の自転車用のスペースがあり、250人の乗客を運びます。新しい船の定期運航の主なユーザーは、2つのターミナル間の通勤中のヴァション島の住民です。
ニュージーランドのテクニクラフトによって設計され、ワシントン州ベリンガムに本拠を置くオールアメリカンマリン社によって建造されたアルミニウム製の船は、湖、湾、音のUSCGサブチャプターKの認定を受けています。カミンズのQSK50-M Tier 3メインエンジンのペアは、それぞれ固定ピッチのプロペラに1900 RPMで1800 HPを供給し、28ノットのサービス速度で新しい船に動力を供給します。
同じ設計で建造される2隻目の船は、2015年後半に引き渡される予定です。新しい船は、2010年以来このルートのためにチャーターされている2隻の27歳のボートに取って代わります。
ジェフ・コンラッドの写真提供:カミンズ・マリーン
詳細情報:
ジョー・ハズペス
オールアメリカンマリン社
200ハリスアベニュー。
ワシントン州ベリンガム98225
米国
電話番号: 360 647 7602
ファックス番号: 360 647 7607
ウェブ: http://www.allamericanmarine.com/
Eメール: [メール保護]
ジェフ・コンラッド
海洋事業部長
Cummins Northwest, Inc.
811 SWグレイディウェイ
ワシントン州レントン98057
電話番号: 425 235 3400
携帯電話: 206 549 4689
ギリシャの客船、カミンズでリパワリング。 水上タクシーでシミ島までクルージングするのは、エーゲ海を渡る船旅以上の価値があります。ギリシャ本土の東岸を出発...
荒天時に海に出ざるを得ない乗組員は、高い能力を持つ漁船のDNAに基づいたトロール船が本来持つ堅牢で頑丈な設計に依存しています...