ティムとマーニーオブライエンは、オーストラリアのニューサウスウェールズ州北西部のピリガ地域とクリオン地域に40,500ヘクタール(100,000エーカー)の灌漑および乾燥地の農場を所有および管理しています。オブライエン夫妻は、わずか12か月余りで9つのカミンズ発電所を設置し、綿花栽培用の土地4,050ヘクタール(10,000エーカー)の灌漑プロセスをアップグレードおよび開発しました。さらに、彼らは綿花のためにさらに1,012ヘクタール(2,500エーカー)を開発することを承認しています。
カミンズエンジンによる完璧なパフォーマンス
カミンズの電力ユニットは、これまで灌漑用ポンプの任務において完璧なパフォーマンスを発揮してきました。いずれもカミンズのQSL9エンジンを搭載し、定格は2100 rpmで300 hp、ピークトルクは1400 rpmで1000 lb ft(1355 Nm)と高いです。電子制御式の8.9リッターエンジンは、幅広い産業、自動車、船舶用アプリケーションにおいて、信頼性、耐久性、燃料効率においてクラス最高の記録を確立しており、オブライエンの要件を満たすための明確な選択でした。

「私たちは、非常に信頼性の高いエンジンと、ターンキーセットアップであるパワーユニットを望んでいました」と、カミンズエンジンの選択について話し合うときにティムオブライエンは言います。「300馬力のエンジンは、私たちが使用しているポンプにも最適でした。」彼は、カミンズのQSLは、1つのエンジンが約3週間連続して稼働し、3000メガリットル(121億3000万リットル)の貯蔵ダムを単独で満たしたときに、その性能認定を早期に確立したと指摘します。
極端な温度での連続運転
QSL9パワーユニットは、50°C/122°Fを超える周囲温度での連続運転を可能にするヘビーデューティー冷却パッケージを備えています。 クイーンズランド州の気温は今年10日間連続で45°Cを超える州の新記録に達したため、これはオブライエンの農業経営にとって理想的です。
カミンズのパワーユニットの遠隔操作を含む自動化は、将来の農業慣行をサポートできる財政的に堅調なビジネスの一環として、新しいテクノロジーへの投資に熱心なオブライエン夫妻にとって次のステップです。
カミンズのパワーユニットの詳細については、製品検索をご利用ください。
CPEテクニカルスペシャリストのニコラス・ホーズによるホワイトペーパー ジャンプ先: はじめに |試験結果 |概要 エグゼクティブサマリー このホワイトペーパーは...
すべての農家を呼びます!効率性がビジネスの成功維持に役立つことを私たちは知っているので、燃費を向上させ、時間を節約するのに役立つ10のヒントを開発しました...
2020年、クボタはこれまでで最大のトラクターである19,510ポンド/ 8550 kg M8を発表しました。その大きな機能-パワー、信頼性、快適性、価値。力が来る...