""
船舶用

成長の一途をたどるBlessey Marine

著者:アラン・ヘイグ・ブラウン

カミンズ船舶レファレンス番号730

ミシシッピ川のエリンCグレノン。

 

過去1700年間、Blessey Marineは内陸の艦隊向けにカミンズエンジンを搭載した多数のプッシュボートを引き渡してきました。船舶は、沿岸内水路の浅瀬とミシシッピ川の大きな流れのための電力の両方で動作するための喫水と馬力と共通の汎用性を共有するサイズです。会社の機器リストを見ると、10馬力または2000馬力の船舶が多数表示されています。HPの低いボートの長さは76フィートで、HPの高いボートの長さは80〜88フィートです。

 

 

新しいブレッシー曳航船の右舷側のカミンズK38-Mエンジン。

 

どちらの船にも、人気のあるK38Mメインエンジンのペアが装備されています。76フッターはそれぞれ850HP定格のエンジンを搭載し、大型の船体には1000HP定格のエンジンを搭載しています。今年の5月には、アラバマ州バイユーラバターのレイモンド&アソシエイト(LaForce)ヤードから船体#479の下でブレッシーに納入された1700HPクラスのもう1つであるエリンCグレノンが追加されました。2基の850 HP K38Mエンジンが新しい曳航船に動力を供給し、最大1800 RPM回転してReintjes WAF474マリンギアに7.09:1削減します。ボートには、カミンズのQSB7DM式85kW発電機セットも2台取り付けられています。

 

 

添付の写真は、カミンズマリンの厚意によりジェフL.イェーツによるものです。

 

詳細情報:

 

ラリーEネフ
マリンテリトリーセールスマネージャー
カミンズ ミッド サウス LLC
1924イーストI-65サービスロードノース
オフィス: 251 706 2754
携帯電話: 251 895 1589

 

追加の内部および外部の写真は、以下から有料で入手できます。

ジェフL.イェーツ
パデューカ (ケンタッキー州)
電話番号: 270 550 5099
Eメール: [メール保護]

関連するケーススタディ
船舶用 ケーススタディー

波止場で重量と体長を測定される大物の魚はほとんどの場合、釣った人のサイズを上回ります。例外は M / Vチェルシー...

船舶用 ケーススタディー

ギリシャの客船、カミンズでリパワリング。 水上タクシーでシミ島までクルージングするのは、エーゲ海を渡る船旅以上の価値があります。ギリシャ本土の東岸を出発...

船舶用 ケーススタディー

荒天時に海に出ざるを得ない乗組員は、高い能力を持つ漁船のDNAに基づいたトロール船が本来持つ堅牢で頑丈な設計に依存しています...