カミンズ船舶レファレンス番号703

バイユーラバトレアラバマは、その多くの造船所の生産で長い間認められてきました。現在、ロドリゲス造船所は、数十年にわたって進水した数十隻のタグボートにさらにいくつかのタグボートを追加する過程にあります。
オーナーのジョーイ・ロドリゲスのコンピューター支援設計作業から、最新の作品は、ルイジアナ州バーウィックにあるロイガーバーのシーサイプレスLLCの浅いドラフトトリプルスクリュータグボートです。78 x 28フィートのロドリゲスハル#307は、成形深さが10フィートです。3台のカミンズQSK19-Mディーゼルは、それぞれツインディスクギアに660 HPを供給し、4枚羽根のステンレス製プロペラで6インチのアクアメットシャフトを回転させます。
40 kwの発電機セットのペアは、Smatco 55デッキウインチのペアを含むタグボートに電力を供給します。高架の操舵室ははしけの押し込みと曳航を可能にし、保護された後部制御ははしけまで作りやすくなります。
ミシシッピデルタとバイユーの浅瀬とその周辺での作業は、オープンウォーターのセクションもナビゲートしなければならないタグボートに本当の課題をもたらす可能性があります。約2000馬力のロドリゲス船は、浅い喫水のタグボートで深い喫水の力で設計および建造されたタグボートに対する造船所の定評のある評判を高めます。
一般的な手配はロドリゲス造船所の礼儀
詳細情報:
エイプリル・ロドリゲス
ロドリゲスボートビルダー
私書箱8422
バイユーラバトル
アラバマ 36509
米国
電話番号: 251 824 4067
Eメール: [メール保護]
ラリー・ネフ
テリトリーセールスマネージャー
カミンズ ミッドサウス インク
1924 E I-65サービスロードN
モバイル Al 36617
米国
電話番号: 251 706 2754
Eメール: [メール保護]
ギリシャの客船、カミンズでリパワリング。 水上タクシーでシミ島までクルージングするのは、エーゲ海を渡る船旅以上の価値があります。ギリシャ本土の東岸を出発...
荒天時に海に出ざるを得ない乗組員は、高い能力を持つ漁船のDNAに基づいたトロール船が本来持つ堅牢で頑丈な設計に依存しています...