カミンズ船舶参照番号765

2005年には、タイのチャオプリャ川の着席ビュッフェで400人を養うことができる53×11メートルの船について報告しました。640 HPのカミンズKTA19 M3エンジンのペアがこの船に動力を供給しました。これは、混雑したディナークルーズ市場で最も豪華なボートの1つでした。

2014年後半、ディナークルーズ船ワンダフルパールが、バンコクのすぐ西にあるタチン川のマハーチャイドックヤードであるビルダーからチャオプラヤー川への入り口をマークしたとき、基準は数ノッチ上がりました。65 x 16メートルで、彼女は市場の他のどのボートよりもかなり大きいです。彼女の長さとビームは、浅い川のための同様の1.5メートルの負荷ドラフトと、川のいくつかの低い橋をクリアするための5メートルのエアドラフトを維持するサイズを彼女に与えます。追加された長さと梁により、2つまたは3つのデッキで、座席の配置に応じて、ディナーのゲストを650〜800人に増やすことができます。推進力は、それぞれ1000HPを発揮するカミンズKTA38 M1エンジンのペアに増加しました。

各国料理とタイ料理の2つのギャレーエリア、デッキ間のエスカレーターのペア、上部の屋外デッキにある大きな噴水、エアコン、全体に豪華な照明があり、ボートには重要な電気的要件があります。カミンズのKTA19を搭載した350 kW発電機セットのペアは、これらの要求を満たします。

思慮深い設計により、パフォーマンスステージを上部と下部の密閉されたデッキ間で共有できます。アッパーデッキでのディナーはファーストクラスのエリアで行われ、ロワーデッキは手頃なオプションをお楽しみいただけます。天井の特徴に数百または数千のLEDライトが設置され、細かく細工された木製の建具作業で、全体の仕上げは喜びです。デッキにはミャンマーから輸入した美しい滝園材が使われています。

バンコクでは、ワンダフルパールがチャオプリャリーブに沿って2.5時間のディナークルーズを行います。これにより、王宮、ワットアルン、チャオプラヤー川のほとりに並ぶ他の多くの寺院などの象徴的なランドマークを通り過ぎます。(http://cruise-thailand.com/Wonderful_Pearl/)

ワンダフルパールディナークルーズの詳細については、http://cruise-thailand.com/Wonderful_Pearl/
造船所の詳細については:
サクチャイ・ルジパプラ
ディレクター
マハチャイドックヤード株式会社
200 Suttivaitee Road, Tachalom District
サムットサコーン、74000歳、タイ
電話番号: 66 034 497296
Eメール: [メール保護]
カミンズ船舶用エンジンの詳細については、以下をご覧ください。
サティット・スワンプラサート
マーケティング部 シニアエンジニア
カミンズDKSH(タイランド)リミテッド
電話: 66 23017500 |内線:7540
携帯電話: 081 913 6599
ファックス番号: 02 3330995
Eメール: [メール保護]
ギリシャの客船、カミンズでリパワリング。 水上タクシーでシミ島までクルージングするのは、エーゲ海を渡る船旅以上の価値があります。ギリシャ本土の東岸を出発...
荒天時に海に出ざるを得ない乗組員は、高い能力を持つ漁船のDNAに基づいたトロール船が本来持つ堅牢で頑丈な設計に依存しています...