Autocarro
Nessun'altra azienda di motori alimenta più autocarri, in più Paesi, di Cummins.
Il potere della scelta
Ciascun motore è dotato di innovazioni su cui si può contare ed è per questo che Cummins è l'alimentazione scelta per gli autocarri che richiedono affidabilità giorno dopo giorno, pur raggiungendo al contempo i più alti livelli di efficienza del carburante. I motori Cummins sono sempre presenti quando il lavoro si fa più duro: dalle strade ghiacciate della Siberia al deserto saudita, dalle irte strade delle montagne himalayane in India ai sentieri accidentati dell'entroterra australiano. Con Cummins, ogni operatore può essere certo che la durata del motore sia data per scontata e può contare sul retaggio che parte dalla metà del 1930 con il famoso modello H, il primo autocarro pesante diesel in America.
Alimentazione a idrogeno
Emissioni zero con ASKO
Sviluppare motori a idrogeno
Cummins sta lavorando a un programma di motori alimentati a idrogeno mirato a creare un motore per camion medi da 6,7 litri e pesanti da 15litri basato sulle piattaforme di prossima generazione così da ottenere emissioni di carboni o vicine allo zero, una migliore efficienza termina e una maggiore densità di potenza. Uno dei vantaggi significativi dei motori a idrogeno è la loro capacità di ridurre i tempi di ri-sviluppo del camion, poiché l'integrazione dei veicoli rifletterà quella dei motopropulsori attuali, conservando molti componenti esistenti e offrendo così un transito più semplice e veloce alla decarbonizzazione della flotta.
Piattaforma Serie X indipendente dal carburante