Il potere della scelta

Ciascun motore è dotato di innovazioni su cui si può contare ed è per questo che Cummins è l'alimentazione scelta per gli autocarri che richiedono affidabilità giorno dopo giorno, pur raggiungendo al contempo i più alti livelli di efficienza del carburante. I motori Cummins sono sempre presenti quando il lavoro si fa più duro: dalle strade ghiacciate della Siberia al deserto saudita, dalle irte strade delle montagne himalayane in India ai sentieri accidentati dell'entroterra australiano. Con Cummins, ogni operatore può essere certo che la durata del motore sia data per scontata e può contare sul retaggio che parte dalla metà del 1930 con il famoso modello H, il primo autocarro pesante diesel in America.

Alimentazione a idrogeno

Pile a combustibile

Cummins offre alle aziende la gamma più completa e matura di moduli con pile a combustibile e sistemi di alimentazione di tutto il settore. Grazie alla loro forma compatta e flessibilità, i nostri moduli HyPM-HD sono la scelta giusta per veicoli commerciali da medi a pesanti.

Emissioni zero con ASKO

Il progetto pilota di un pionieristico camion alimentato con pile a idrogeno sviluppato da Cummins e ASKO, il più grande grossista di alimenti norvegese, ha dimostrato come è possibile ridurre a zero le emissioni anche nel settore commerciale, senza accettare compromessi in termini di carico e prestazioni su strada.
Sviluppare motori a idrogeno

Sviluppare motori a idrogeno

Cummins sta lavorando a un programma di motori alimentati a idrogeno mirato a creare un motore per camion medi da 6,7 litri e pesanti da 15litri basato sulle piattaforme di prossima generazione così da ottenere emissioni di carboni o vicine allo zero, una migliore efficienza termina e una maggiore densità di potenza. Uno dei vantaggi significativi dei motori a idrogeno è la loro capacità di ridurre i tempi di ri-sviluppo del camion, poiché l'integrazione dei veicoli rifletterà quella dei motopropulsori attuali, conservando molti componenti esistenti e offrendo così un transito più semplice e veloce alla decarbonizzazione della flotta.

Hai domande sui motori a idrogeno? Inizia qui

Piattaforma Serie X indipendente dal carburante

La nuova piattaforma Cummins della Serie X da 15 litri, indipendente dal carburante, con versioni a idrogeno, biogas e diesel avanzato, porta il motore a combustione interna a un livello di nuova generazione.

Autocarro ICE a idrogeno alimentato da B6.7H

Cummins ha convertito un autocarro per consegne di medie dimensioni per farlo funzionare con un carburante a idrogeno a zero emissioni di carbonio, alimentato dal nuovo motore a combustione interna a idrogeno B6.7H (H2-ICE)