C28D5Q

Frequenza

50 Hz
Idoneo per kW kVA
Alimentazione primaria 20 25
Alimentazione di riserva 22 27

Disponibilità del prodotto

Europe (Europa)
Prodotto generatore gamma x2.5 q

Frequenza

50

Livelli di emissione

Non applicabile

Modello del motore e tipo di carburante

X2.5-G2 - Diesel

Valore nominale

Alimentazione primaria

Alimentazione di riserva

Tipo di prodotto

Diesel 50Hz

Tipo di protezione

Attenuazione acustica e protezione dagli agenti atmosferici

kW/kVA

25 - 200 kW/kVA

Alimentazione primaria

20 kW

25 kVA

Alimentazione di riserva

22 kW

27 kVA

Modelli correlati

Frequenza (Hz)

50

Tipo di carburante

Diesel

Alimentazione primaria

12 kW

15 kVA

Alimentazione di riserva

13 kW

16,5 kVA

Frequenza (Hz)

50

Tipo di carburante

Diesel

Alimentazione primaria

16 kW

20 kVA

Alimentazione di riserva

18 kW

22 kVA

Contatta l'ufficio vendite o trova una sede