Frequenza
| Idoneo per | kW | kVA |
|---|---|---|
| Alimentazione primaria | 160 | 200 |
| Alimentazione di riserva | 175 | 219 |
Disponibilità del prodotto
Frequenza
60
Livelli di emissione
U.E., applicazione mobile
U.E., applicazione stazionaria
EPA, applicazione non stradale (portatile)
EPA, applicazione stazionaria di emergenza
EPA, applicazione stazionaria non di emergenza
Modello del motore e tipo di carburante
QSB7-G5 - Diesel
Valore nominale
Alimentazione primaria
Alimentazione di riserva
Tipo di prodotto
Diesel 60Hz
Tipo di protezione
Attenuazione acustica e protezione dagli agenti atmosferici
kW/kVA
200 - 500 kW/kVA
Alimentazione primaria
160 kW
200 kVA
Alimentazione di riserva
175 kW
219 kVA
Frequenza (Hz)
60
Tipo di carburante
Diesel
Alimentazione primaria
135 kW
169 kVA
Alimentazione di riserva
150 kW
188 kVA
Frequenza (Hz)
50
Tipo di carburante
Diesel
Alimentazione primaria
128 kW
160 kVA
Alimentazione di riserva
140 kW
175 kVA
Frequenza (Hz)
50
Tipo di carburante
Diesel
Alimentazione primaria
144 kW
180 kVA
Alimentazione di riserva
160 kW
200 kVA
Frequenza (Hz)
60
Tipo di carburante
Diesel
Alimentazione primaria
180 kW
225 kVA
Alimentazione di riserva
200 kW
250 kVA
Frequenza (Hz)
50
Tipo di carburante
Diesel
Alimentazione primaria
160 kW
200 kVA
Alimentazione di riserva
176 kW
220 kVA
Frequenza (Hz)
50
Tipo di carburante
Diesel
Alimentazione primaria
182 kW
227 kVA
Alimentazione di riserva
200 kW
250 kVA