Frequenza
| Idoneo per | kW | kVA |
|---|---|---|
| Alimentazione primaria | 109 - 124 | 136 - 155 |
| Alimentazione di riserva | 120 - 136 | 150 - 170 |
Certificazione
Disponibilità del prodotto
Applicazioni
Il gruppo elettrogeno a noleggio Cummins Power Generation è un sistema di generazione di energia completamente integrato che offre prestazioni, affidabilità e versatilità ottimali per applicazioni di alimentazione fissa primaria e di riserva.
Caratteristiche e vantaggi
Motore diesel Cummins - Motore diesel industriale robusto, a 4 tempi, con eccellenti prestazioni in caso di sovratensioni. Dotazione leggera, compatta e a basso consumo di carburante. Filtro carburante "spin-on" a 2 fasi con prefiltro separatore d'acqua (opzionale).
Alternatore - Brushless, rotolamento semplice, campo rotante, quattro poli, sigillato per impregnazione sotto vuoto. Classe di isolamento H, protezione IP23. Sistema di raffreddamento IC 01. Avvolgimento completamente interconnesso. Driver AC e unità di molatura rotativa. Avvolgimento dell'induttore rivestito con resina epossidica. Rotore e driver impregnati con resina di poliestere adatta a climi tropicali, resistente all'attacco chimico di olio e acidi. Avvolgimenti con passo 2/3 (rapporto tra il numero di bobine del rotore e il numero di bobine su ciascun polo dell'induttore), bassa reattanza, bassa distorsione della forma d'onda per il funzionamento con carichi non lineari e capacità di spegnimento selettivo in caso di cortocircuiti
Sistema di controllo - Il sistema di controllo elettronico PowerCommand® è un prodotto standard e fornisce la piena integrazione del gruppo elettrogeno compreso il controllo remoto di avvio e arresto automatico, regolazione precisa di frequenza e tensione, visualizzazione di messaggi di allarme e di stato, misurazione della tensione in uscita, spegnimento automatico in situazioni di guasto del sistema e conformità allo standard di sicurezza tecnica nfpa 110 di livello 1 e 2.
Sistema di raffreddamento - Il set di raffreddamento standard fornisce un funzionamento affidabile a temperature ambiente fino a 50° C (122° F) per alimentazione elettrica all'interno dell'intervallo specificato per l'apparecchiatura.
Caratteristiche del gruppo elettrogeno - Carena con punto di sollevamento centrale e base con "maniglia" del carrello elevatore. Pinti di accesso interni o esterni per il rifornimento di carburante. Filtri dell'aria adatti al funzionamento in codizioni nnormali così come in quelle più estreme (utilizzo intenso). Chiave elettrica per l'isolamento della batteria. Contenimento delle perdite di fluidi. Facilità di collegamento dei cavi attraverso un pannello di accesso esterno.
Garanzia e manutenzione - Supporto tramite una garanzia standard di 1 (un) anno (estendibile a 2 anni - opzionale) e una rete mondiale di distributori.
Frequenza (Hz)
50/60, doppio
Tipo di carburante
Diesel
Alimentazione primaria
109 kW
136 kVA
Alimentazione di riserva
120 kW
150 kVA