Le classificazioni si basano sulle condizioni ISO 8665 di 100 kPa (29,612 poll. Hg) e 25°C (77°F) e 30% di umidità relativa. La potenza dell'albero dell'elica rappresenta la potenza netta disponibile dopo le tipiche perdite degli ingranaggi ed è il 97% della potenza nominale. La potenza è classificata conformemente alle procedure IMCI.

Potenza elevata (HO)
Questa classificazione della potenza è destinata all'uso non frequente nelle applicazioni a carico variabile con un fattore di carico del 10-30%. La piena potenza è limitata a un'ora ogni otto ore di funzionamento. Il funzionamento a potenza ridotta deve essere a un carico massimo dell'80%.

I motori con questa classificazione sono destinati all'uso solo nelle imbarcazioni da diporto.  L'uso della classificazione Potenza Elevata nelle applicazioni commerciali rende nulla la garanzia a discrezione di Cummins.  L'utilizzo commerciale è definito come qualsiasi utilizzo del prodotto relativo al lavoro o al proprio impiego, nonché qualsiasi utilizzo che generi un'entrata economica, per qualsiasi parte del periodo di garanzia, anche se il prodotto viene usato a tali scopi solo occasionalmente.

Le applicazioni tipiche della Potenza Elevata sono la pesca sportiva, gli yacht a motore e le imbarcazioni da crociera.


Impiego intermittente (INT)
Questa classificazione è destinata all'uso intermittente nelle applicazioni a carico variabile con un fattore di carico del 20-40%. La piena potenza è limitata a due ore ogni otto ore di funzionamento. Il funzionamento a potenza ridotta deve essere all'80% del carico  e non al di sopra della velocità di crociera (giri/min).  La velocità di crociera (giri/min) dipende dalla velocità nominale del motore (giri/min):

Applicazioni tipiche: scafi plananti come imbarcazioni costruite su specifiche del ciente, militari e per le forze dell'ordine, pesca escursionistica e alcuni tipi di pescherecci senza reti a strascico.

Applicazioni ausilari tipiche: centraline idrauliche, eliche di manovra e pompe antincendio.


Media continua (MCD)
Questa classificazione della potenza è destinata all'uso continuo in applicazioni a carico variabile con un fattore di carico del 40-60%. La piena potenza è limitata a sei ore ogni 12 ore di funzionamento.  Il funzionamento a potenza ridotta deve essere a un carico massimo dell'80%.

Applicazioni tipiche: traghetti con scafo planante, pescherecci progettati per alte velocità da e verso le zone di pesca, yacht con scafo dislocante e navi da carico per brevi viaggi lungo la costa in cui carichi e velocità del motore sono ciclici.

Applicazioni ausiliarie tipiche: centraline di potenza e alcune pompe di carico.


Impiego gravoso (HD)
Questa classificazione della potenza è destinata all'uso continuo in applicazioni a carico variabile con un fattore di carico del 60-75%. La piena potenza è limitata a 10 ore ogni 12 ore di funzionamento.  Il funzionamento a potenza ridotta deve essere a un carico massimo dell'80%.

Applicazioni tipiche: imbarcazioni con scafo dislocante come pescherecci per acque medie, pescherecci per sciabica e rimorchiatori, per i quali il rallentamento è frequente, mentre velocità e carico sono stabili. È utilizzata anche in imbarcazioni ad alta velocità, come traghetti e imbarcazioni con equipaggio.

Applicazioni ausiliarie tipiche: pompe di carico ed eliche in modalità di posizionamento dinamiche.


Impiego continuo (CON)
Questa classificazione è destinata alle applicazioni di uso continuo che richiedono un fattore di carico del 70-90%.

Applicazioni tipiche: scafi a dislocazione oceanici come pescherecci in acque profonde, navi da carico, rimorchiatori, spintori e pescherecci a strascico del fondale.


Impiego leggero (LD)
Destinata all'uso intermittente nelle applicazioni a carico variabile con un fattore di potenza del 10-30%. La piena potenza è limitata a un'ora ogni otto ore di funzionamento. Il funzionamento a potenza ridotta deve essere a un carico massimo dell'80%.


Alimentazione primaria (Prime)
I motori con questa classificazione sono disponibili per un numero illimitato di ore all'anno in applicazioni a carico variabile. Il carico variabile non deve superare in media l'80% della potenza nominale.

Un 10% di capacità di sovraccarico è disponibile per un periodo di un'ora ogni 12 ore di funzionamento. Il tempo di esercizio totale al 10% di potenza di sovraccarico non deve superare le 25 ore all'anno. Questa classificazione di potenza segue le linee guida ISO 8528.