I moduli di alimentazione per la trivellazione terrestre di Cummins sono progettati e testati in base ai requisiti dei clienti dei giacimenti petroliferi, per fornire prestazioni, affidabilità e versatilità ottimali per le applicazioni di trivellazione a terra di petrolio e gas. L'intero modulo di alimentazione è progettato, sviluppato, assemblato e testato dal Center Of Excellence per il settore petrolifero e del gas di Cummins. Tali processi garantiscono che il cliente riceva un prodotto di elevata qualità, che soddisfi o ecceda le specifiche e le aspettative.

QSK50-DPM e KTA50-DPM - Migliore. A ogni pozzo.

modulo di alimentazione per la trivellazione terrestre

Questi moduli di alimentazione per la trivellazione offrono l'affidabilità di un prodotto realizzato da una singola azienda con un supporto completo, insieme a caratteristiche altamente personalizzabili, come alternatori AVK o Kato integrati, opzioni di sistema di raffreddamento multiple e un sistema di controllo con generatore eletronico integrale, che include valvole di chiusura dell'aria. 

La potenza è sprigionata dal leggendario motore diesel a quattro tempi di Cummins, il QSK50 o il KTA50, in grado di offrire potenza affidabile, basse emissioni e una risposta veloce alle variazioni di carico.

  • Il motore QSK50 impiega la tecnologia dell'impianto di alimentazione MCRS di Cummins per erogare valori nominali pari a 1480 hp (1103 kWm) a 1200 giri/min, soddisfando al contempo gli standard sulle emissioni Tier2 dell'EPA. Questo motore è accoppiato con un alternatore ad avvolgimento preformato, dimensionato per l'operatività nelle apparecchiature per la trivellazione (1750 KVA).
  • Il motore  KTA50 impiega il solido impianto di alimentazione PT di Cummins per erogare valori nominali pari a 1750 hp (1306 kWm) a 1500 giri/min. Questo motore è accoppiato con un alternatore 1900 KVA e una ventola di raffreddamento azionata dal motore.

Questi pacchetti sono coperti dall'affidabile garanzia di fabbrica standard di Cummins, che è valida a livello mondiale, ovunque sia disponibile un centro di assistenza autorizzato Cummins.

La brochure sul motore per il QSK50 e quelle relative al pacchetto KTA50 DPM e QSK50 DPM sono disponibili nella nostra raccolta.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio distributore locale Cummins.

Caso di studio Azioni

Independence Contract Drilling

Visualizza


Per visualizzare tutti i casi di studio, clicca qui.