EX Ratings Cummins
Il livello SUCCESSIVO
nell'ottimizzazione dei gruppi motopropulsori

La combinazione di entrambe le Serie Efficiency 2020 o successive dei motori X15 o 2021 X12 con specifiche EX, trasmissione Endurant HD e i dati GPS all'avanguardia ti offrono il livello successivo dell'ottimizzazione del gruppo motopropulsore. Le specifiche EX, all'attuale, forniscono accesso a 4 eccezionali funzionalità, incluso il cambio preditttivo che costituisce un'esclusiva di proprietà Cummins. Gli aggiornamenti futuri continueranno a fornire accesso alle funzionalità elettroniche del motore e della trasmissione per migliorare le prestazioni del conducente e l'efficienza operativa.
Le precedenti funzionalità dei gruppi motopropulsori, quali SmartCoast e Predictive Cruise Control, che richiedevano un'unica calibrazione ADEPTTM, sono attivate di default sulle specifiche EX.
| Caratteristiche disponibili1 | Descrizione |
|---|---|
| Cambio di marcia predittivo | Migliora la selezione dei rapporti di trasmissione, usando dati predittivi per miglilorare le prestazioni dei veicoli in collina. |
| Spinta di accelerazione | Identifica quando un veicolo è in accelerazione e consente di migliorare la sua spinta per assisterlo nelle manovre di immissione. |
| Frenata predittiva | Utilizza i dati predittivi e un'integrazione di trasmissione migliorata per controllare meglio la velocità del veicolo sulle colline. |
| Potenza dinamica | I valori nominali di potenza si adattano al percorso e al carico del veicolo per consentire un migliore risparmio di carburante durante i cicli di guida facile e prestazioni adeguate durante i cicli di guida più difficile. |
| Hill Roll Out | Aumenta temporaneamente la velocità del veicolo alla fine di una discesa per attraversare in modo efficiente il terreno in arrivo. |
1La disponibilità di questa funzionalità può variare a seconda degli OEM.