Immagine di sfondo
Frantumazione/Estrazione
I tuoi clienti della frantumazione e dell'estrazione mineraria richiedono generatori dalle prestazioni robuste.
I motori Cummins G-Drive engines ti danno il vantaggio di prestazioni complete, anche ad altitudini elevate e nelle più svariate condizioni ambientali.
- Livello 4F ed Euro V
- Soddisfa i requisiti delle normative tramite soluzioni in linea con le emissioni previste dalle norme T4F, Euro V e altre.
- Ottieni la libertà di libertà in svariate località geografiche e tipi di terreno grazie alla capacità di avviamento a freddo senza assistenza.
- Diminusci i consumi di carburante nelle applicazioni primarie grazie all'eccezionale sistema di iniezione del carburante G-Drive.
- Riduci i costi totali di possesso e manutenzione grazie a intervalli più lunghi per il ricambio di olio lubrificante e filtro dell'aria, oltre a periodi prolungati per la revisione (oltre 20,000 ore in alcuni dei motori G-Drive Cummins più diffusi).
- Elimina la necessità di mantenere più di una fornitura grazie alla gamma completa di prodotti di alimentazione primaria: 10 - 2750 kVA a 50 Hz e 9 - 2500 kWe a 60 Hz.
- Assicura un'alta qualità del prodotto e l'adesione a rigide linee guida ingegneristiche tramite la stretta collaborazione con i tecnici Cummins dedicati alle applicazioni.
- Aumenta l'autonomia traendo vantaggio dalle sessioni di formazione organizzate presso gli stabilimenti Cummins in tutto il mondo.
- Offri ai tuoi clienti del settore frantumazione ed estrazione mineraria il massimo tempo di attività, un facile accesso ai ricambi, minori necessità di inventario e un'assistenza tempestiva in ogni parte del mondo con la rete globale di servizio e assistenza Cummins senza paragoni.