Riferimento imbarcazione Cummins n. 666

Ci siamo abituati a grandi progetti nel settore petrolifero offshore, ma gli armatori brasiliani continuano ad alzare l'asticella. Il più recente annuncio "più grande" racconta dell'ordine di 12 Fast Supply Vessel (FSV) per lavorare con Petrobras, la multinazionale energetica semi-pubblica brasiliana con sede a Rio de Janeiro. Le navi saranno di proprietà di Baru Offshore, una joint venture tra Intertug e Senior Navegação. Tutti i 12 FSV saranno costruiti presso l'ETP Estaleiro di Rio de Janeiro.
Progettati da Incat Crowther con il supporto del loro ufficio di Morgan City, in Louisiana, i monoscafi di 48 metri incorporano una serie di caratteristiche interessanti. Un raggio di 9,5 metri offre un grande ponte di carico di 225 metri quadrati. A prua sul ponte principale un'area di carico coperta di 30 metri quadrati è progettata per il trasporto di generi alimentari e altri carichi sensibili alla pioggia. Questa zona di prua offre anche uno spazio per sei passeggeri che può essere utilizzato anche come sala conferenze.
Saranno forniti serbatoi per 44,600 litri di carburante per navi e altri 90,600 litri di carburante da carico. Saranno inoltre forniti serbatoi per 9,000 litri di acqua potabile della nave con ulteriori 91,000 litri di acqua fresca di carico. Sottocoperta nella profondità di 4,25 metri della sistemazione dello scafo saranno forniti 11 membri dell'equipaggio in sei cabine, oltre a una mensa, una cucina e teste.
La propulsione per questi grandi FSV sarà costituita da quattro motori Cummins QSK50-M conformi allo standard IMO Tier II che forniranno ciascuno 1342 kW (1800 HP) a 1800 giri/min alle eliche a passo fisso. La velocità di servizio progettata è di 21 nodi e una velocità massima di 25 nodi. Le barche saranno dotate di una coppia di eliche di prua a tunnel elettrico da 150 HP.
Due generatori AC440V da 300 kW e 60Hz alimentati da Cummins QSM11-CP, costruiti dal nuovo Centro di eccellenza Cummins di Singapore, forniranno energia elettrica ausiliaria.
Le 12 navi saranno classificate da DNV a +1A1 HSLC (bra) R1 Service 2 EO. Per operare in Brasile per Petrobras le barche sono state progettate per rispettare le specifiche UR4000 FSV. Il supporto al progetto sarà fornito direttamente dal gruppo di servizio Macae, Rio de Janeiro.
Per ulteriori informazioni:
Matheus Vilela
Gerente Geral
Baru Offshore Navegação Ltda
E-mail: [email protected]
Cellulare: 55 21 7987 3140
Ufficio: 55 21 2588 8054
Estaleiro ETP
Avenida Almirante Barroso, nº 97 – 8º andar – Centro
Rio de Janeiro – RJ – CEP 20031-005
Telefono: 55 21 2533-3351
Telefax: 55 21 2533 3467
E-mail: [email protected]
Incat Crowther Stati Uniti
506 First St
Morgan City
LA 70380
Casella postale 1487
Morgan City
LA 703801
Telefono: 985 385 3176
Antonio C. Colares
Cummins Vendas e Serviços de Motores e Geradores Ltda-Rio de Janeiro
Av Brasil, 20205
CEP 21515 000 Fazenda Botafogo
Rio de Janeiro
Telefono: 55 21 2196 3131
E-mail: [email protected]
Olmedo Farfan
Responsabile Vendite America Latina & AE
Business Unit Motori - Settore marittimo commerciale
Tel.: 843 745 1581
Cellulare: 843 298 4580
E-mail: [email protected]
I pesci trofeo sono misurati in base al peso e alla lunghezza sul molo. Quasi sempre superano le dimensioni del pescatore che li ha pescati. L'eccezione sarebbe M/V Chelsea ...
La nave passeggeri greca sceglie la rimotorizzazione di Cummins. Raggiungere Symi su un taxi d'acqua significa vivere un'esperienza che va oltre la semplice traversata via mare del Mar Egeo. Partendo dalla costa...
Gli equipaggi che non hanno altra scelta che prendere il mare in condizioni meteorologiche avverse si affidano al design intrinsecamente robusto e solido dei pescherecci da traino, basato sul DNA di...