""
Marittimo

Blessey Marine continua a crescere

di Alan Haig-Brown

Riferimento imbarcazione Cummins n. 730

L'Erin C Grenon sul fiume Mississippi.

 

Negli ultimi dieci anni Blessey Marine ha preso in consegna un gran numero di spintori con motore Cummins per la propria flotta interna. Le navi sono dimensionate per condividere una versatilità comune con il pescaggio e la potenza per lavorare sia le acque meno profonde dell'Intracoastal Waterway che la potenza per i grandi flussi del fiume Mississippi. Uno sguardo all'elenco delle attrezzature aziendali mostra un numero di navi con 1700 o 2000 cavalli. Le barche HP inferiori sono lunghe 76 piedi mentre le barche HP più alte sono lunghe da 80 a 88 piedi.

 

 

Il motore Cummins K38-M lato dritta sul nuovo rimorchiatore Blessey.

 

Entrambi i gruppi di navi sono dotati di una coppia dei popolari motori principali K38M. I 76 piedi hanno ciascuno i motori con una potenza nominale di 850 CV mentre gli scafi più grandi hanno la classificazione di 1000 CV. Questo maggio ha visto l'aggiunta della Erin C Grenon, un'altra della classe da 1700 CV consegnata a Blessey dal cantiere Raymond & Assoc. (LaForce) di Bayou LaBatre, Alabama sotto lo scafo #479. Due motori K38M da 850 CV alimentano il nuovo rimorchiatore e girano fino a 1800 giri/min per gli ingranaggi marini Reintjes WAF474 con una riduzione di 7,09:1. L'imbarcazione è inoltre dotata di una coppia di gruppi elettrogeni Cummins da 85 kW alimentati da QSB7DM.

 

 

Le foto allegate sono di Jeff L. Yates per gentile concessione di Cummins Marine.

 

Per ulteriori informazioni:

 

Larry E Neff
Responsabile Commerciale Territorio Marittimo
Cummins Mid South, LLC
1924 East I-65 Service Road North
Ufficio: 251 706 2754
Cellulare: 251 895 1589

 

Ulteriori foto interne ed esterne sono disponibili al costo presso:

Jeff L. Yates
Paducah, Kentucky
Telefono: 270 550 5099
E-mail: [email protected]

Casi di studio correlati
Settore marittimo Caso di studio

I pesci trofeo sono misurati in base al peso e alla lunghezza sul molo. Quasi sempre superano le dimensioni del pescatore che li ha pescati. L'eccezione sarebbe M/V Chelsea ...

Settore marittimo Caso di studio

La nave passeggeri greca sceglie la rimotorizzazione di Cummins.  Raggiungere Symi su un taxi d'acqua significa vivere un'esperienza che va oltre la semplice traversata via mare del Mar Egeo. Partendo dalla costa...

Settore marittimo Caso di studio

Gli equipaggi che non hanno altra scelta che prendere il mare in condizioni meteorologiche avverse si affidano al design intrinsecamente robusto e solido dei pescherecci da traino, basato sul DNA di...